こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsのリハビリロボットモーターは、医療リハビリテーションや支援機器における精密で滑らかかつ安全な動作制御のために設計されています。高精度出力、低騒音、軽量かつコンパクトな設計で、さまざまなリハビリ機器への組み込みが容易です。高い信頼性と安定性により、患者に快適な使用感を提供します。メンテナンスも簡単で、個別のリハビリニーズにも対応可能です。ご要望に応じたカスタムモーターソリューションもご提案いたします。
$123.9 ~ $138.9
モーター寸法:Φ76 × 24 mm
貫通穴直径:38 mm
モーター重量:270.4 g
ピークトルク:2.68 Nm
$698.9 ~ $798.9
モーター寸法:Ф98*61.7mm
モーター重量:940g
ピークトルク:53Nm
無負荷速度:320rpm
モーター重量:960g
ピークトルク:48Nm
$132.9 ~ $147.9
モーター寸法:Φ85 × 27 mm
貫通穴直径:40.5 mm
モーター重量::411 g
ピークトルク:4.1 Nm
$98.9 ~ $113.9
モーター寸法:Φ60×23mm
貫通穴径:30mm
モーター重量:155.9g
ピークトルク:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9