Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

リハビリロボットモーター

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Ф98*61.7mm

    モーター重量:940g

    ピークトルク:53Nm

    無負荷速度:320rpm

  • RI50 KV100
    RI50 KV100
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ60×23mm

    貫通穴径:30mm

    モーター重量:155.9g

    ピークトルク:1.63Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ76 × 24 mm

    貫通穴直径:38 mm

    モーター重量:270.4 g

    ピークトルク:2.68 Nm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Φ85 × 27 mm

    貫通穴直径:40.5 mm

    モーター重量::411 g

    ピークトルク:4.1 Nm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入

    モーター寸法:Ф98*61.7mm

    モーター重量:960g

    ピークトルク:48Nm

    無負荷速度:320rpm

システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ