Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

巡回AGVモーター

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    ・ 革新的デュアルエンコーダー方式、優れた耐干渉性 ・ 革新的なデュアルエンコーダ設計により、耐干渉性が向上 ・ 定格トルク24Nm / ピークトルク72Nm ・ サーボモードとモーションコントロールモードの両方に対応 ・ ホストコンピュータ経由でワンクリックでパラメーター識別完了 ・ 長時間にわたる安定運転が可能 ・ 耐衝撃性ベアリングを採用し、耐久性を向上
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • 高ラジアル負荷容量(新構造設計を採用) • 堅牢で耐久性のあるプラグ設計(新規2+5 PINプラグを搭載) • 複数制御モード(サーボ/ MITモードをサポート) • 簡易デバッグと制御(ワンクリックモーターパラメーター識別) • 広い動作電圧範囲(24V/48Vをサポート)
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • 高いラジアル荷重容量(全く新しい構造設計を採用) • 堅牢で耐久性に優れたコネクタ設計(新しい2+5PINコネクタに互換) • 多様な制御モード(位置、速度、加速度の同期制御に対応) • 安定した通信のための絶縁型CANポート • 優れたトルク出力性能と高トルク密度
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ