こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの股関節モーターは、ヒューマノイドロボットの下肢および胴体の多軸連動のために特別に設計されています。高トルク密度、高精度、軽量化を実現し、脚部の前後スイング、側方スイング、回転など複雑な動作を滑らかかつ正確に制御できます。コンパクトな構造設計により、組み込みやメンテナンスも容易です。サーボやMITなど多様な制御モードに対応し、産業用や医療用など幅広い用途に最適です。お客様のヒューマノイドロボットのニーズに合わせたカスタム股関節モーターのご提案も可能です。
$698.9
モーターサイズ:Ф90*81.5mm
中空内径:7mm
モーター重量:1396g
ピークトルク:222Nm