こんにちはログイン|ユーザー登録
/
GL IIシリーズジンバルモーターはハイエンドジンバルシステム向けに設計され、その卓越した性能と革新的な技術により、ジンバルシステムや自動運転などの高精度制御シナリオで広く活用されています。本シリーズは新開発の電磁設計ソリューションと構造最適化設計を採用し、電磁設計のアップグレードによりGL60 IIのコギングトルクを2.4cN.mから1.5cN.mへ大幅に低減。低速運転時の安定性とサーボ性能を顕著に向上させ、低速シーンでも精密制御を実現します。
$5
$39.9
通信インターフェース:UART、CAN、USB
動作電圧:5V
寸法:39.2 × 29.2 × 10 mm
重量:16g
$133.99
モーター寸法:Ф46.1*33.5mm
貫通穴直径:Ø12.5mm
モーター重量:112g
ピークトルク:0.68Nm
$166.99
モーター寸法:Φ70.5*33.6mm
貫通穴直径:20mm
モーター重量:276g
ピークトルク:1Nm