Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

肘関節モーター

  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • 高集積型中空遊星動力モジュール • 中空直径 7 mm 配線通過設計対応 • 最大トルク密度 88.74Nm/kg • ピークトルク 85 Nm、重量はわずか 879 g • 内外21-bit 磁気エンコーダー二重フィードバック • ドライブ内蔵 FOC 制御対応 • デュアル CAN インターフェース マルチモジュール直列接続対応
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高集積アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアルエンコーダ(入力側と出力側) • 定格トルク18Nm / ピークトルク48Nm • 最大関節速度26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 高集積型アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアル入出力エンコーダ • 定格トルク18Nm / ピークトルク53Nm • シンプルかつ信頼性の高い駆動方式

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • よりコンパクトなアクチュエータ • 軽量設計で高い動力出力を実現 • サーボモードとモーションコントロール(MIT)モードの両方に対応 • アダプティブPID設定 • ヒューマノイドの手首関節などコンパクトなアプリケーションに最適

    $119.9 ~ $155.9

    今すぐ購入
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 高集積化アクチュエータ設計 • 高耐衝撃性を実現するクロスローラーベアリング搭載 • シンプルかつ信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 外骨格ロボット及び四足歩行ロボットに最適

    $398.9 ~ $498.9

    今すぐ購入
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • 小型パワーモジュール • 軽量設計でパワフル • サーボおよびO&M制御モード • プラグアンドプレイ • ヒューマノイドロボット関節用

    $149.9 ~ $185.9

    今すぐ購入
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • よりコンパクトなアクチュエータ • 軽量設計で高出力 • サーボモードとモーションコントロール(MIT)モードの両方に対応 • アダプティブPID設定 • 人型ロボットの手首関節などコンパクトなアプリケーションに最適

    $99.9 ~ $135.9

    今すぐ購入
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ