こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの協働ロボット用モーターは、協働ロボット向けに設計されており、組立、搬送、検査、研磨、包装など幅広い分野で活躍しています。高精度な出力により、正確な制御が可能です。また、高温環境下でも安定した出力を維持できる耐熱性と高いスロット充填率を備えています。軽量かつコンパクトな設計で、さまざまな協働ロボットへの組み込みが容易で、設置やメンテナンスも大幅に簡素化されます。お客様の協働ロボットの動力ニーズに合わせたカスタムモーターソリューションもご提案可能です。
$85.9
モーター寸法:Φ73.8 × 23 mm
重量:248 g
ピークトルク:2.4 N・m
無負荷速度:5520 rpm
$199.9
モーター寸法:Φ115 × 42 mm
中空軸径:74 mm
重量:1108 g
最大トルク:16 N·m
$114.9
モーター寸法:Φ92.6 × 26.4 mm
重量:352 g
ピークトルク:4 N·m
無負荷速度:5040 rpm
$61.9 ~ $76.9
$98.9 ~ $113.9
モーター寸法:Φ60×23mm
貫通穴径:30mm
モーター重量:155.9g
ピークトルク:1.63Nm
$123.9 ~ $138.9
モーター寸法:Φ76 × 24 mm
貫通穴直径:38 mm
モーター重量:270.4 g
ピークトルク:2.68 Nm
$148.9 ~ $163.9
モーター寸法:Φ104 × 26 mm
貫通穴直径:45 mm
モーター重量:500 g
ピークトルク:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
モーター寸法:Φ85 × 27 mm
貫通穴直径:40.5 mm
モーター重量::411 g
ピークトルク:4.1 Nm
$147.9
モーター寸法:Φ85 × 32 mm
貫通穴直径:52 mm
モーター重量:411 g
ピークトルク:5 Nm
$138.9
モーター寸法:Φ70 × 36.2 mm
スルーホール直径:42 mm
モーター重量:348 g
ピークトルク:3.8 Nm
$171.9
モーター寸法:Φ113.5 × 36.2 mm
重量:710 g
ピークトルク:12 N·m
無負荷回転数:2550 rpm