こんにちはログイン|ユーザー登録
/
AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータは、コンパクトかつ高トルクが求められるロボット関節および自動化システム向けに設計された、高度に統合された中空軸遊星アクチュエータモジュールです。本シリーズは、ブラシレスモーター、高精度遊星減速機、デュアル高分解能エンコーダ、およびFOC対応ドライブを統合し、軽量コンパクトな設計で高トルク密度を実現し、先進的なロボットアプリケーションに最適です。
$698.9
モーターサイズ:Ф90*81.5mm
中空内径:7mm
モーター重量:1396g
ピークトルク:222Nm
$598.9
モーターサイズ:Ф90*60.5mm
モーター重量:879g
ピークトルク:78Nm