Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ

  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • 高集積型中空遊星動力モジュール • 中空直径 7 mm 配線通過設計対応 • 最大トルク密度 159Nm/kg • ピークトルク 222 Nm、重量はわずか 1396 g • 内外21-bit 磁気エンコーダー二重フィードバック • ドライブ内蔵 FOC 制御対応 • デュアル CAN インターフェース マルチモジュール直列接続対応
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • 高集積型中空遊星動力モジュール • 中空直径 7 mm 配線通過設計対応 • 最大トルク密度 88.74Nm/kg • ピークトルク 85 Nm、重量はわずか 879 g • 内外21-bit 磁気エンコーダー二重フィードバック • ドライブ内蔵 FOC 制御対応 • デュアル CAN インターフェース マルチモジュール直列接続対応
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ