Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター

  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    モーター寸法:Ф107.5*43.5mm

    モーター重量:1400g

    ピークトルク:170Nm

    無負荷回転数:210rpm

  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    モーター寸法:Ф87*32mm

    モーター重量:570g

    ピークトルク:30Nm

    無負荷回転数:195rpm

  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    モーター寸法:φ69*25mm

    モーター重量:260g

    ピークトルク:12.5Nm

    無負荷回転数:240rpm

  • AKE50-8 KV110
    AKE50-8 KV110

    AKE50-8

    モーター寸法:φ61.2×22.5mm

    モーター重量:190g

    ピークトルク:7.5 Nm

    無負荷回転数:320 rpm

  • AKE40-6 KV90
    AKE40-6 KV90

    AKE40-6

    モーター寸法:φ51×24.5mm

    モーター重量:140g

    ピークトルク:5.5 Nm

    無負荷回転数:330 rpm

  • Driver board
    Driver board
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ