Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

AKAシリーズロボットアクチュエータ

  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • CubeMars AK、AKA、AKEシリーズモーターに対応 • サーボモードとモーションコントロールモードの両方をサポート • シングルループ制御(電流、速度、または位置)およびマルチループカスケード制御(例:位置+速度)に対応 • 搭載型高分解能アブソリュートエンコーダ(14–21ビット単巻) • 統合型温度センサー搭載、過負荷および過温度保護機能内蔵

    $59.9 ~ $159.9

    今すぐ購入
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • 高いラジアル荷重容量(全く新しい構造設計を採用) • 堅牢で耐久性に優れたコネクタ設計(新しい2+5PINコネクタに互換) • 多様な制御モード(位置、速度、加速度の同期制御に対応) • 安定した通信のための絶縁型CANポート • 優れたトルク出力性能と高トルク密度
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • 高ラジアル負荷容量(新構造設計を採用) • 堅牢で耐久性のあるプラグ設計(新規2+5 PINプラグを搭載) • 複数制御モード(サーボ/ MITモードをサポート) • 簡易デバッグと制御(ワンクリックモーターパラメーター識別) • 広い動作電圧範囲(24V/48Vをサポート)
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ