Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

AKシリーズロボットアクチュエータ

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高集積アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアルエンコーダ(入力側と出力側) • 定格トルク18Nm / ピークトルク48Nm • 最大関節速度26rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    ・高集積型オールインワンアクチュエータ ・定格トルク48Nm / ピークトルク120Nm ・高負荷ダイナミックタスクに対応する高出力ピークトルク ・2種類の制御モード: フォース制御およびサーボ制御 ・高出力性能

    $889.9 ~ $989.9

    今すぐ購入
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 高集積化アクチュエータ設計 • 高耐衝撃性を実現するクロスローラーベアリング搭載 • シンプルかつ信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 外骨格ロボット及び四足歩行ロボットに最適

    $398.9 ~ $498.9

    今すぐ購入
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    ・高集積型ロボットアクチュエータの定番モデル ・外骨格ロボットおよび四足歩行ロボット向けに設計 ・UART/CAN通信インターフェース搭載 ・無負荷回転数最大800rpm

    $469.9 ~ $569.9

    今すぐ購入
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • 高集積型ロボットアクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボ制御モード • デュアルエンコーダ(入力側と出力側)により、出力軸の単回転位置記憶を実現 • 簡素な駆動ロジックと制御アーキテクチャ • 外骨格関節、ロボットアーム、AGV駆動系に最適

    $469.9 ~ $569.9

    今すぐ購入
  • RUBIK LINK V2.0

    RUBIK LINK V2.0

    • V2.1,V2.2ドライバーボードのテストとリファレンスをサポートします。 • 対応機種 AK10-9 V2.0、AK60-6 V1.1、AK80-8、AK70-10、AK80-64、AK80-6、AK80-9,AK40-10,AK45-10,AK45-36。 • V3.0以上のドライバボードには対応しておりません。
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 高集積型アクチュエータ • 選択可能な力制御モードとサーボドライブモード • デュアル入出力エンコーダ • 定格トルク18Nm / ピークトルク53Nm • シンプルかつ信頼性の高い駆動方式

    $698.9 ~ $798.9

    今すぐ購入
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • サーボ及びモーションコントロールのデュアルモードドライブを統合 • 簡素で信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 耐久性向上のため耐衝撃性軸受を搭載 • 新しい電磁設計により高い過負荷能力を実現 • エンコーダとドライバの高集積化

    $229.9 ~ $298.9

    今すぐ購入
  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    • 軽量コンパクト設計で、外骨格などのポータブルアプリケーションに最適 • シンプルかつ信頼性の高い駆動アーキテクチャ • 高集積化されたエンコーダとドライバ • コンパクトサイズで高トルク出力 • ユニット重量約358g
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    ・ピークトルク 22Nm ・高トルク下での安定運転 ・ワンクリック式インテリジェントパラメーター識別 ・サーボモードとMITデュアルモードのシームレス切替 ・アダプティブPID設定

    $479.9 ~ $579.9

    今すぐ購入
  • Cables
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • よりコンパクトなアクチュエータ • 軽量設計で高出力 • サーボモードとモーションコントロール(MIT)モードの両方に対応 • アダプティブPID設定 • 人型ロボットの手首関節などコンパクトなアプリケーションに最適

    $99.9 ~ $135.9

    今すぐ購入
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • AK V3.0シリーズモーターのみ対応。 • モデルAK60-6 V3.0、AK70-9、AK70-9 V3.0,AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9、AKH70-16、AKH70-48、AK40-10 V3.0、AK45-10 V3.0、AK45-36 V3.0と互換性があります。 • V2.1およびV2.2ドライバーボードには対応していません。
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • 小型パワーモジュール • 軽量設計でパワフル • サーボおよびO&M制御モード • プラグアンドプレイ • ヒューマノイドロボット関節用

    $149.9 ~ $185.9

    今すぐ購入
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • よりコンパクトなアクチュエータ • 軽量設計で高い動力出力を実現 • サーボモードとモーションコントロール(MIT)モードの両方に対応 • アダプティブPID設定 • ヒューマノイドの手首関節などコンパクトなアプリケーションに最適

    $119.9 ~ $155.9

    今すぐ購入
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • CubeMars AK、AKA、AKE、AKHシリーズモーターに対応 • サーボモードとモーションコントロールモードの両方をサポート • シングルループ制御(電流、速度、または位置)およびマルチループカスケード制御(例:位置+速度)に対応 • 搭載型高分解能アブソリュートエンコーダ(14–21ビット単巻) • 統合型温度センサー搭載、過負荷および過温度保護機能内蔵

    $59.9 ~ $159.9

    今すぐ購入
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    ・ 革新的デュアルエンコーダー方式、優れた耐干渉性 ・ 定格トルク24Nm / ピークトルク72Nm ・ サーボモードとモーションコントロールモードの両方に対応 ・ ホストコンピュータ経由でワンクリックでパラメーター識別完了 ・ 長時間にわたる安定運転が可能 ・ 耐衝撃性ベアリングを採用し、耐久性を向上
  • AK40-10 V3.0 KV170
    AK40-10 V3.0 KV170

    AK40-10 V3.0

    • コンパクトなアクチュエータモジュール(高パワー密度) • 軽量設計でありながら高トルク出力を実現 • SERVOおよびMITの双方向制御モードに対応 • ヒューマノイドロボットの関節に最適 • デュアルエンコーダ構造により、電源遮断後も位置情報を保持
  • AK45-36 V3.0 KV80
    AK45-36 V3.0 KV80

    AK45-36 V3.0

    • コンパクトなアクチュエータモジュール(高パワー密度) • 軽量設計でありながら高トルク出力を実現 • SERVOおよびMITの双方向制御モードに対応 • ヒューマノイドロボットの関節に最適 • デュアルエンコーダ構造により、電源遮断後も位置情報を保持
  • AK70-9 V3.0 KV60
    AK70-9 V3.0 KV60

    AK70-9 V3.0

    • 高集積化と高トルク密度 • デュアルエンコーダ 精密な記憶 • 高耐衝撃性を実現するクロスローラーベアリング搭載 • サーボモードとモーションコントロールモードに対応 ​• シンプルかつ信頼性の高いドライブアーキテクチャ

    $398.9 ~ $498.9

    今すぐ購入
  • AK45-10 V3.0 KV75
    AK45-10 V3.0 KV75

    AK45-10 V3.0

    • コンパクトなアクチュエータモジュール(高パワー密度) • 軽量設計でありながら高トルク出力を実現 • SERVOおよびMITの双方向制御モードに対応 • ヒューマノイドロボットの関節に最適 • デュアルエンコーダ構造により、電源遮断後も位置情報を保持
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ