ユーザー登録
ロボット工学と産業オートメーションの分野では、モーターの性能と信頼性が最も重要であり、キューブマーズの最新のポッティングフレームレス内部回転モーターRI-PHシリーズは、優れた電気性能と革新的なデザインで強力な新商品です。外骨格ロボット、足歩行ロボット、ロボットアーム、産業用協働ロボットなど、RI-PHシリーズのモーターは強力で安定したパワーサポートを提供します。
軽量・コンパクトで設置が容易
RI-PHシリーズのモーターは、ヨークをスリム化することで全体のサイズを大幅に小型化し、様々なコンパクトな設置スペースに容易に収まるように設計されています。この設計により、モータの軽量化だけでなく、主要な組込み機器や協働ロボットとの高い互換性を実現しています。
高温耐性 連続効率
ポッティング加工を施したモーターは、放熱性能が大幅に向上している。85℃を超えない条件下で良好な性能を発揮し、巻線温度が150℃まで上昇しても安定した性能を維持します。RI-PHモーターは、高温環境下でのトルク劣化の度合いを大幅に低減し、過酷な条件下でも確実な出力を確保します。
よく練られたパワーアップ
電磁部は入念に設計され、RI-PHシリーズモータのトルクと出力密度を25%向上させました。この強化はモータの性能を向上させるだけでなく、応用範囲を広げ、より高性能なアプリケーションのニーズに応えることを可能にします。
正確、安定、効率的、長持ち
RI-PHシリーズは、コギングトルクを大幅に低減し、優れた精度制御と安定したトルク出力を実現したモーターです。これにより、高効率を維持したまま安定した出力を確保し、様々な用途で優れた性能を発揮します。
インテリジェントな統合 柔軟な制御
モーターにはホールセンサーと温度センサーが内蔵されており、使用中の精密な制御が可能で、操作の柔軟性が飛躍的に向上します。インテリジェント制御により、ユーザーは特定のアプリケーション要件に応じて最適な性能を確保するためにモーターを微調整することができます。
CubeMarsのRI-PHシリーズは、革新的な設計と優れた性能により、産業用オートメーションとロボットにおいて優れた選択肢を提供します。CubeMarsは常に革新と品質の追求に努め、高度な製造技術と厳格な品質管理プロセスにより、各製品がお客様の高い基準を満たすことを保証します。CubeMarsを選ぶということは、効率的で信頼性の高いパワフルなパワーソリューションを選ぶということです。