Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有

外骨格専用:AK60-6ロボットモーター

CubeMars / Aug 15,2023

CubeMars Robotics Motor AK60-6 V1.1 KV80は、コンパクトで制御しやすく、高度に統合されたエンコーダとドライブを備え、外骨格用に作られています。


AK60-6は高集積パワーモジュールで、1台でパワーを急増させます。モジュールの重量はわずか368g、薄さは39.5mmで、高集積、軽量設計、小さなボディ、大きなパワー、全体としての効率とパワーを設定します。


AK60-6 V1.1 KV80製品モーターサポートギアボックスは、6:1減速比遊星歯車を採用し、バックラッシュ:12arcmin(0.2°)、製品は低撹拌動作であるように、操作プロセスは絹のように滑らかで、強力であり、正確に制御することができ、精度は0.1°と高く、同時に、減速スキームのニーズに応じてカスタマイズすることができます。


AK60-6モーターは、前面に24V電源とMITオープンソースソフトウェアを備えた高度に統合されたドライバーを搭載し、裏面には1回転アブソリュートエンコーダー14BITを搭載している。プラグアンドプレイで、高度に統合され、高分解能で、従来の冗長な配線を取り除き、取り付けを最適化し、プロセスを簡素化するプラグ設計となっているようだ。


AK60-6 V1.1 KV80ロボットモーターの主な応用分野:足ロボット、外骨格ロボット、協働ロボットアーム、お問い合わせの注文を歓迎します。


Product drawing-AK60-6

Specifications-AK60-6

Analytical Graph of Motor Operation-AK60-6


関連記事
多様なニーズに応える:CubeMarsモーターの電子コンポーネント紹介
多様なニーズに応える:CubeMarsモーターの電子コンポーネント紹介
ロボットと自動化業界の顧客の多様なニーズに応えるため、CubeMarsはブランド傘下の多くのモーター製品に最適な電子コンポーネントをカスタマイズしました。
May 22,2024
ロボットの動力システムはどのように機能するか
ロボットの動力システムはどのように機能するか
ロボットの動力システム(アクチュエーションシステム)の仕組み、核心コンポーネント、選定ポイントを解説。脚式、車輪式、外骨骼ロボットのアクチュエータ構成を比較し、最適なソリューションを見極めます。
Apr 18,2024
外骨格アクチュエータはどのようにしてパワー密度と人体の安全性のバランスを取るのか?
外骨格アクチュエータはどのようにしてパワー密度と人体の安全性のバランスを取るのか?
外骨格アクチュエータ技術に焦点を当て、高出力密度と人体安全性のバランスを分析し、人間と機械の協調、コンプライアンス制御、さらにリハビリや産業応用および選定について解説します。
May 07,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ