Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Exigences de couple
Exigences de vitesse
Alimentation électrique
Type de moteur
Système de contrôle
Taille et poids

Comment choisir un moteur pour un robot

CubeMars / Sep 06,2023

Lors de la sélection d’un moteur pour une application robotique, il est d’abord nécessaire de déterminer l’environnement de fonctionnement du robot, les scénarios dans lesquels il sera principalement utilisé, et les actions et tâches spécifiques qu’il doit accomplir. Ensuite, en fonction de ces éléments, les six facteurs suivants doivent être pris en compte de manière globale :


Exigences de couple


Déterminez le couple nécessaire pour effectuer les tâches souhaitées. Cela dépend principalement du poids et de la taille du robot ainsi que des tâches qu’il doit accomplir.


Exigences de vitesse


Étant donné que les moteurs ont des capacités de vitesse différentes, il est particulièrement important de choisir un moteur qui répond aux exigences de vitesse en fonction de la vitesse à laquelle le robot doit se déplacer.


Alimentation électrique


Déterminez l’alimentation disponible pour le robot. Cela vous aidera à choisir un moteur pouvant fonctionner dans les limites de tension et de courant données.


Type de moteur


Il existe de nombreux types de moteurs, tels que les moteurs DC, les servomoteurs, etc. Chacun a ses avantages et inconvénients. En combinant avec les scénarios d’application de votre robot, choisir le moteur le plus adapté est la priorité absolue.


Système de contrôle


Prenez en compte le système de contrôle que vous prévoyez d’utiliser pour le robot. Certains moteurs nécessitent des mécanismes de contrôle spécifiques, assurez-vous donc de la compatibilité entre le moteur et le système de contrôle.


Taille et poids


La taille et le poids du moteur affectent les mouvements du robot. Il est donc important de choisir un moteur qui s’intègre dans l’espace disponible et dont le poids n’entrave pas la mobilité du robot.


En prenant en compte ces facteurs, vous pourrez faire un choix éclairé lors de la sélection d’un moteur pour votre application robotique.


Articles connexes
Guide 2026 des moteurs robotiques à couple élevé : moteurs frameless vs QDD vs actionneurs intégrés
Guide 2026 des moteurs robotiques à couple élevé : moteurs frameless vs QDD vs actionneurs intégrés
Comparez les moteurs QDD, les moteurs sans cadre et les actionneurs intégrés en robotique. Comprenez le couple, le contrôle, l’intégration et les compromis de sélection.
May 07,2026
Robot Multimodal Adaptatif d'Escalade sur Roches de l’Université de Beihang : Surmonter les Défis du Terrain
Robot Multimodal Adaptatif d'Escalade sur Roches de l’Université de Beihang : Surmonter les Défis du Terrain
L'exploration planétaire nécessite une technologie robotique avancée capable de naviguer en toute sécurité sur des terrains accidentés, des falaises verticales et dans des grottes. Une équipe de recherche de l'Université Beihang a développé un robot d'esc
Nov 29,2024
Comment choisir des moteurs d’exosquelette pour la puissance et la sécurité
Comment choisir des moteurs d’exosquelette pour la puissance et la sécurité
Découvrez comment choisir des moteurs d’exosquelette en équilibrant densité de puissance, sécurité, efficacité et contrôle.
Apr 10,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel