Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Centro de videos
Tabla de contenidos
El desafío: ¿Por qué los desarrolladores necesitan un "superservo"?
Aspectos destacados del unboxing: Un vistazo más de cerca al AK70-10
Experiencia práctica: La simplicidad de un servo con el rendimiento de un sistema industrial
Lo más destacado del video: Primeras pruebas del Acrobot y perspectivas futuras
Preguntas frecuentes (FAQ)
Acceda a recursos técnicos y descubra más soluciones de accionamiento

Unboxing y primeras impresiones: motor BLDC CubeMars AK70-10 para Acrobot

CubeMars / Jul 02,2026

En la comunidad del desarrollo robótico, las especificaciones oficiales solo demuestran realmente su valor cuando son puestas a prueba por usuarios reales. En este video, invitamos al reconocido creador de robots Daniel Simu para compartir el unboxing y sus primeras impresiones del actuador robótico sin escobillas CubeMars AK70-10.


Daniel está integrando el AK70-10 en su más reciente proyecto Acrobot. A través de su experiencia práctica, analizamos cómo el AK70-10 ofrece un impresionante par motor en un formato compacto, al mismo tiempo que proporciona una experiencia de control tan sencilla como la de un servo.


El desafío: ¿Por qué los desarrolladores necesitan un "superservo"?


Al desarrollar robots pequeños y medianos, como brazos robóticos, robots bípedos, cuadrúpedos o robots acrobáticos, los ingenieros suelen enfrentarse a un difícil compromiso.


  1. Las limitaciones de los servos convencionales: Los servos tradicionales son económicos y fáciles de utilizar, pero ofrecen un par limitado y sus engranajes de plástico tienden a desgastarse o romperse bajo cargas dinámicas de alto impacto.

  2. La complejidad de los sistemas servo industriales: Los motores sin escobillas de alto rendimiento ofrecen una excelente potencia, pero normalmente requieren controladores externos, codificadores adicionales y algoritmos FOC (Control Orientado al Campo) personalizados, lo que aumenta el tamaño del sistema y prolonga considerablemente el ciclo de desarrollo.


¿Existe una solución que combine la facilidad de uso de un servo con el rendimiento de un actuador industrial? CubeMars AK70-10 fue diseñado precisamente para lograr ese objetivo.


Aspectos destacados del unboxing: Un vistazo más de cerca al AK70-10


Tras abrir el paquete, Daniel quedó inmediatamente impresionado por la calidad de fabricación y el alto nivel de integración. Como actuador de articulación robótica totalmente integrado, el AK70-10 ofrece:


  • Reductor planetario de precisión con relación 1:10, que proporciona una gran multiplicación del par manteniendo una excelente eficiencia de transmisión y un juego mecánico mínimo.

  • Hasta 25 Nm de par máximo, ofreciendo un rendimiento excepcional en un compacto tamaño de brida de 70 mm, ideal para soportar los fuertes impactos generados durante los saltos y aterrizajes de robots acrobáticos.

  • Velocidad máxima de 310 RPM, que garantiza una rápida respuesta dinámica y movimientos ágiles del robot.

  • Encoder magnético integrado de alta resolución de 14 bits, que proporciona una retroalimentación precisa de posición para un control suave y exacto.


Experiencia práctica: La simplicidad de un servo con el rendimiento de un sistema industrial


Durante sus primeras pruebas, Daniel destacó especialmente dos características que sobresalen en el desarrollo de aplicaciones reales.


Diseño altamente integrado para un desarrollo más rápido


  1. El AK70-10 es mucho más que un simple motor: es un actuador robótico completo. En su carcasa compacta integra un motor sin escobillas, un reductor planetario, un encoder de alta resolución y una placa controladora FOC personalizada. Los desarrolladores ya no necesitan comprar, cablear ni ajustar controladores de motor por separado. Basta con conectar la alimentación y la comunicación CAN para que el actuador esté listo para funcionar. Esto simplifica considerablemente el cableado y ahorra un valioso espacio dentro del robot.

  2. Estimación de par en tiempo real para un control avanzado de fuerza: Una de las funciones que más impresionó a Daniel fue la capacidad del actuador para calcular e informar el par de salida y la corriente en tiempo real.Gracias a su controlador integrado y a sus avanzados algoritmos de control, el AK70-10 proporciona información del par directamente a través del bus CAN, sin necesidad de utilizar un sensor de par externo. Esto permite implementar fácilmente funciones avanzadas como detección de colisiones, control de impedancia, manipulación flexible e interacción sensible a la fuerza con un mínimo de hardware adicional.


Lo más destacado del video: Primeras pruebas del Acrobot y perspectivas futuras


Acompaña a Daniel mientras explora el AK70-10 y demuestra sus capacidades.


  • Unboxing detallado – Un recorrido de 360° por la carcasa de aluminio, el diseño del cableado, la disposición de los conectores y el diseño mecánico general.

  • Pruebas en banco – Observa cómo el actuador consigue un seguimiento de posición y un control de velocidad extraordinariamente suaves mediante comandos sencillos.

  • Presentación del proyecto Acrobot – Descubre por qué Daniel eligió el AK70-10 como la articulación principal de su robot acrobático y conoce sus expectativas para las próximas pruebas de movimientos de alta dinámica.


Preguntas frecuentes (FAQ)


P1: ¿Puede el AK70-10 sustituir los servos de alto par utilizados en mi robot?


R: Absolutamente. De hecho, supone una mejora significativa. El AK70-10 utiliza una transmisión totalmente metálica que elimina los problemas de desgaste o rotura de engranajes de plástico comunes en los servos convencionales. Además, es compatible con la comunicación CAN estándar, lo que permite controlar posición y velocidad mediante comandos sencillos, logrando un movimiento más suave, una mayor precisión y hasta 25 Nm de par máximo.


P2: ¿Puedo utilizar el AK70-10 sin tener amplios conocimientos sobre control de motores?


R: Sí. El complejo algoritmo de control FOC ya está implementado dentro del actuador. Solo necesita enviar comandos CAN desde su controlador, ya sea un Arduino, STM32, una plataforma ROS o cualquier otro controlador. CubeMars proporciona una completa documentación del protocolo de comunicación y ejemplos de código, permitiéndole centrarse en el desarrollo de su robot en lugar de dedicar tiempo al ajuste del motor.


Acceda a recursos técnicos y descubra más soluciones de accionamiento


¡Gracias a Daniel por compartir su auténtica experiencia práctica! Si también está interesado en el AK70-10, le invitamos a consultar la documentación técnica detallada o descubrir más módulos de articulación robótica de alto rendimiento de CubeMars.


[Conozca más sobre el CubeMars AK70-10: especificaciones detalladas y dimensiones]


Artículos relacionados
Los motores CubeMars impulsan un robot de rehabilitación para la atrofia muscular | Universidad de Sherbrooke
Los motores CubeMars impulsan un robot de rehabilitación para la atrofia muscular | Universidad de Sherbrooke
Descubre cómo los motores AK10-9 y AK80-64 permiten crear dispositivos de rehabilitación compactos y de alto torque. Junto con la Universidad de Sherbrooke, ayudamos a mejorar la vida de las personas mediante la ingeniería robótica.
Jun 30,2026
Cómo instalar la placa controladora AKE
Cómo instalar la placa controladora AKE
1.Fije la cubierta frontal al cuerpo del motor.2.Suelde los cables trifásicos y los cables del sensor de temperatura a la placa controladora..
Nov 14,2025
CubeMars impulsa a Mentee Robotics | Impulsando el futuro de la robótica asistencial
CubeMars impulsa a Mentee Robotics | Impulsando el futuro de la robótica asistencial
Descubra cómo los actuadores CubeMars impulsan a Mentee Robotics en el desarrollo de avanzados sistemas humanoides de asistencia. Proporcionan un control fiable y de alto par para apoyar la movilidad y facilitar las tareas de la vida diaria.
Jul 01,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante