CubeMars 코봇 모터는 협동 로봇 응용을 위해 특별히 설계되었으며, 조립, 핸들링, 검사, 연마, 포장 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 이 모터는 정밀한 출력을 제공하여 정확한 제어를 가능하게 하며, 높은 내열성과 높은 슬롯 채움률로 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 경량·컴팩트 설계로 다양한 코봇에 쉽게 통합할 수 있어 설치와 유지보수가 크게 간소화됩니다. 또한 협동 로봇의 출력 요구에 맞춘 맞춤형 모터 솔루션도 제공합니다.