Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
フォーミュラ・スチューデントとは
チャルマースフォーミュラ・スチューデント
CubeMars AK10-9 V3.0 KV60を選ぶ理由

チャルマースフォーミュラ・スチューデントチーム、FSGドライバーレスカップで1位を獲得

CubeMars / Oct 16,2025

フォーミュラ・スチューデントとは

 

フォーミュラ・スチューデント(FS)は、世界で最も権威のあるエンジニアリング競技会の一つであり、大学チームに対して高性能な車両を設計、製作、そして競走させる挑戦を与えます。この競技会は、技術的スキルだけでなく、革新性、効率性、持続可能性も試され、若手エンジニアが才能を披露するための重要なプラットフォームとなっています。CubeMarsは、特にドライバーレスカテゴリーにおいて長年フォーミュラ・スチューデントを支援しており、多くのチームが自動運転車両のハンドル制御にCubeMarsモーターを選んでいます。



チャルマースフォーミュラ・スチューデント

 

今年、チャルマース大学フォーミュラ・スチューデントチームは、フォーミュラ・スチューデント・ドイツでのドライバーレスカップ総合優勝者として素晴らしい勝利を収めました!驚くべきことに、97%の車の設計と製作が自社で行われており、彼らの強力なエンジニアリング能力を示しています。



この競技会のために、彼らは新たに完全電動の自動運転レーシングカー「SVEA」を開発しました。チームによると、AK10-9 V3.0 KV60モーターは、自動運転システムの中心として迅速かつ正確な制御を可能にするステアリングメカニズムを駆動しています:

「AK10-9 V3.0は、我々の自動運転システムの核心であり、高速で正確に車を操縦し、トラック走行中に計画した軌跡に自信を持って正確に従うことを可能にしています。」



CubeMars AK10-9 V3.0 KV60を選ぶ理由

 

自動運転レースにおいて、ステアリングモーターは車両のダイナミクスにとって極めて重要です。AK10-9は高トルク密度と迅速な応答を提供し、自動制御システムがリアルタイムでステアリングを調整できるようにします。これにより、高速での正確な軌跡追跡、安定性、および安全性が確保されます。CubeMarsの高性能モーターを活用することで、チャルマースチームは自社のアルゴリズムと制御システムを最大限に活用し、卓越したハンドリングとレースでの勝利を実現しました。

 

AK10-9ロボティックアクチュエータ基本仕様


仕様

定格トルク

ピークトルク

サイズ

慣性モーメント

定格回転速度

デュアルエンコーダー

AK10-9 V3.0

18 Nm

53 Nm

φ98 × 61 mm

1002gcm²

235 U/min

Ja



CubeMarsは、フォーミュラ・スチューデント、自動運転車、ロボティクスアプリケーションにおいて引き続き信頼性の高い高性能モーターを提供しています。コンパクトな設計、高トルク密度、モジュラー設置を特長とするAKシリーズロボティックアクチュエータは、多くのFSチームの自動走行制御システムにおける選択肢となっています。


関連記事
どの種類のモーターが歩行ロボットに適していますか
どの種類のモーターが歩行ロボットに適していますか
歩行ロボットは通常、運動を実現するために異なる種類のモーターの組み合わせを使用します。使用される具体的なモーターは、ロボットの設計や要求に応じて異なる場合があります
Sep 06,2023
15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト
15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト
15歳の少年がCubeMars AK70-10アクチュエーターで自作ロボット犬のバランスをテスト。高度な制御で不整地でもリアルタイム安定性を実現。
Aug 06,2025
トロント都市大学のロボットチームが大学火星車チャレンジでカナダチームの第 2 位を獲得しました
トロント都市大学のロボットチームが大学火星車チャレンジでカナダチームの第 2 位を獲得しました
トロントメトロボティクス(TMR)は、多くの学問分野の優れた人材が集まり、競争力のある高性能ロボットの設計、開発、製造に共同で取り組んでいます。
Jul 11,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ