Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Radiale Tragfähigkeit um 52 % erhöht – Bewältigung komplexer Betriebsbedingungen
Neues Steckdesign – Einfach und langlebig in der Handhabung
Optimiertes Treibermodul – Effiziente Fehlersuche
Breite Anwendungen – Bietet bessere Lösungen

AKA60-6 Planetarisches Reduktionsmodul: Neue Lösung mit hoher radialer Tragfähigkeit

CubeMars / Dec 31,2024

Im Bereich der intelligenten Robotik und Automatisierungstechnik sind Leistung und die Anwendung in verschiedenen Szenarien stets der Schwerpunkt unserer Forschung und Entwicklung. Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, präsentieren wir das AKA60-6 Planetarische Reduktionsmodul, das mit hoher radialer Tragfähigkeit und optimiertem Design eine bessere Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche wie AGV-Fahrzeuge und fahrbare Roboter bietet.



Radiale Tragfähigkeit um 52 % erhöht – Bewältigung komplexer Betriebsbedingungen



Das AKA60-6 erreicht eine deutliche Verbesserung der radialen Tragfähigkeit mit einer maximalen radialen Belastung von 18 kg, was eine Steigerung von 52 % im Vergleich zum AK60-6 darstellt. Diese Verbesserung resultiert aus einer optimierten Motorstruktur, die die Fähigkeit des Moduls, hohen radialen Belastungen standzuhalten, erheblich verbessert und gleichzeitig die Lebensdauer des Produkts verlängert. Dadurch wird eine stabilere und zuverlässigere Leistung für den Nutzer gewährleistet.



Neues Steckdesign – Einfach und langlebig in der Handhabung



Das AKA60-6 löst die Probleme traditioneller Modulantriebe, wie z. B. das umständliche Ein- und Ausstecken und die Zerbrechlichkeit der Signalleitungen, durch einen neuen 2+5PIN-Stecker. Dieser Stecker integriert die Strom- und Signalleitungen und verwendet M2-Schrauben zur sicheren Befestigung, was ihn robust und langlebig macht. Dies reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für eine einfachere Handhabung, was den Nutzern ein angenehmeres Benutzererlebnis bietet.



Optimiertes Treibermodul – Effiziente Fehlersuche



Das AKA60-6 Treibermodul unterstützt die Konfiguration von Stromkreispaaren und die Einstellung der Baudrate für die serielle Schnittstelle und bietet eine One-Click-Motorparametrierkennung. Benutzer können den Motor ohne die Notwendigkeit von Firmware-Importen direkt über den Host-Computer auswählen und aktualisieren, was den Debugging-Prozess erheblich vereinfacht und die betriebliche Effizienz steigert.



Breite Anwendungen – Bietet bessere Lösungen



Das AKA60-6 wurde speziell für Anwendungen mit hoher radialer Belastung entwickelt und eignet sich ideal für AGV-Fahrzeuge, fahrbare Roboter und andere Bereiche, in denen hohe Haltbarkeit und radiale Tragfähigkeit erforderlich sind. Mit seiner verbesserten radialen Tragfähigkeit und der optimierten Benutzererfahrung bietet das AKA60-6 eine ausgezeichnete Lösung für diese Anwendungen und sorgt für eine effiziente Leistung in komplexen Arbeitsumgebungen.


Weiter : CubeMars-Motoren unterstützen das Team von Mikael bei der Entwicklung eines selbstständigen Dehnungsgeräts und verbessern die Rehabilitationsunabhängi
Zurück : GL40Ⅱ Gimbal-Motor: Mit eingebautem Antrieb, reibungslosem Betrieb und vergrößertem Hohlraum