Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Forschung zur Fernsteuerung und dynamischen Bewegungsynchronisation von zweibeinigen Robotern

CubeMars / Oct 17,2024

In der aktuellen Robotiktechnologie ziehen zweibeinige Roboter aufgrund ihrer Fähigkeit, in komplexen Umgebungen zu manövrieren, die Aufmerksamkeit auf sich. Im Zuge des technologischen Fortschritts arbeiten Forscher an der Entwicklung von zweibeinigen Robotern, die effizient mit menschlichen Bedienern synchronisiert werden können, insbesondere für Anwendungen in Notsituationen wie Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Gefahren.


Hintergrund des Projekts

Trotz erheblicher Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz können die vorhandenen zweibeinigen Roboter in Bezug auf Motorsteuerung und Geschicklichkeit immer noch nicht mit dem Menschen mithalten. Um die Leistung des Roboters in komplexen und unsicheren Umgebungen zu verbessern, schlug das Forschungsteam ein bidirektionales, auf Feedback basierendes Teleoperationssystem vor. Das System zielt darauf ab, die motorische Intelligenz des menschlichen Bedieners in Echtzeit auf den Roboter zu übertragen, so dass der Roboter den Gang, das Springen und andere Bewegungen des Bedieners nachahmen kann.


Methodik der Forschung

In diesem Projekt verwendeten die Forscher die Ganzkörper-Teleoperation, bei der ein tragbares Gerät dem Bediener die Interaktion mit dem Roboter ermöglicht. Die Bewegungen des Bedieners werden von Sensoren erfasst und in Befehle übersetzt, die der Roboter verstehen kann. Um sicherzustellen, dass der Roboter seine Aufgaben effizient ausführen kann, haben die Forscher einen bidirektionalen Feedback-Mechanismus entwickelt, der aus zwei Hauptaspekten besteht:


1 Bewegungsdaten-Mapping in Echtzeit: Skaliert die Bewegungsdaten des Bedieners in Echtzeit auf den gewünschten Maßstab des Roboters, um sicherzustellen, dass der Roboter angemessen auf die Bewegungen des Bedieners reagiert.


2. rückgekoppelte Kraftsteuerung: Wenn der Roboter eine Aktion ausführt, werden rückgekoppelte Kräfte bereitgestellt, damit der Bediener den Grad der Synchronisierung zwischen dem Roboter und seiner eigenen Bewegung erkennen kann. Dadurch kann sich der Bediener auf die Geschwindigkeit und den Zustand des Roboters einstellen, was zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit führt.


Wichtigste experimentelle Ergebnisse

Während der Versuchsphase realisierte der Roboter erfolgreich eine Vielzahl dynamischer Bewegungen, darunter Gehen, Steppen und kontinuierliches Springen. Das Forschungsteam demonstrierte auch, wie der Roboter unter der Kontrolle des Bedieners das dynamische Gleichgewicht aufrechterhalten und sich an externe Störungen anpassen konnte. Diese Experimente bestätigten nicht nur die Wirksamkeit des bidirektionalen Rückkopplungsmechanismus, sondern lieferten auch wichtige Hinweise auf die Stabilität des Roboters in praktischen Anwendungen.


Bedeutung und Perspektiven des Projekts

Diese Forschungsarbeit zeigt das Potenzial der Kombination menschlicher motorischer Intelligenz mit der Robotersteuerung auf und liefert neue Ideen zur Verbesserung der Fähigkeiten zweibeiniger Roboter in praktischen Anwendungen. Auf diese Weise ist der Roboter besser in der Lage, sich an komplexe Umgebungen anzupassen und Ersthelfer, insbesondere in Notsituationen, wirksam zu unterstützen.


Für die Zukunft plant das Forschungsteam, die Steuerungsalgorithmen weiter zu optimieren, um die Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit des Roboters bei komplexeren Aufgaben zu verbessern. Dieses Projekt treibt nicht nur die Entwicklung der zweibeinigen Robotik voran, sondern legt auch den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit zwischen Menschen und Robotern.


Weiter : Unterwasser-Antrieb, mehrere Größenoptionen, keine Angst vor der Tiefsee
Zurück : StaccaToe Robotics: Fusion von dynamischer Bewegung und Präzisionssteuerungen