Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Einkaufsroboter zeigt außergewöhnliche Fähigkeiten Cubemars AK80-64 Modularer Motor hilft ihm, mit Präzision zu manövrieren

CubeMars / Aug 28,2024

MenteeBot

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Einkaufszentrum und werden von einem 1,7 Meter großen und 70 Kilogramm schweren "Roboterangestellten" begrüßt, der Sie fragt: "Wie kann ich Ihnen helfen?"


Dies ist keine Szene aus einem Science-Fiction-Film, sondern eine Erfahrung aus dem wirklichen Leben, die uns MenteeBot vermittelt.


In dem neu veröffentlichten Demo-Video zeigt MenteeBot, wie er einem Kunden im Rollstuhl beim Einkaufen hilft. Der gesamte Vorgang ist beeindruckend reibungslos und natürlich. Wenn der Kunde MenteeBot bittet, den Einkaufswagen hochzuschieben und ihm zu folgen, versteht der Roboter die Anweisung sofort, handelt aber nicht rücksichtslos. Er wartet klugerweise darauf, dass der Rollstuhlfahrer zuerst anfängt, bevor er anmutig auf den Einkaufswagen zugeht.


Dieses feinfühlige und subtile interaktive Design spiegelt die hohe Intelligenz von MenteeBot und sein tiefes Verständnis des menschlichen Verhaltens wider.


Die Haltung des MenteeBot Kinderwagens ist besonders beeindruckend. Seine Hände greifen den Lenker in einer sehr natürlichen Bewegung, für die das Team von Mentee Robotics den modularen Motor AK80-64 von Cubemars zum Antrieb der Schultergelenke ausgewählt hat. Der Motor ist aufgrund seiner ausgezeichneten Drehmomentsteuerung, seiner kompakten Bauweise und seiner effizienten Energieumwandlung eine der Kernkomponenten des Projekts.


Der modulare Motor AK80-64 liefert ein Spitzendrehmoment von bis zu 120 Nm und sorgt dafür, dass der MenteeBot auch bei schweren Lasten oder wenn eine präzise Steuerung erforderlich ist, reibungslos funktioniert. Sein Design mit hoher Leistungsdichte ermöglicht es dem MenteeBot, einen leistungsstarken Antriebsstrang auf begrenztem Raum zu integrieren, ohne dabei auf Flexibilität oder Ästhetik verzichten zu müssen. Darüber hinaus unterstützt der Motor einen geräuscharmen Betrieb und eine hervorragende Wärmeableitung, so dass der Roboter auch bei langen Arbeitszeiten in Topform bleibt.


Beim Gehen zeigt MenteeBot eine Lockerheit und Geschmeidigkeit, die selbst Beobachter staunen lässt. Wenn ein Kunde anhält, um Artikel in den Einkaufswagen zu legen, passt MenteeBot seine Position immer rechtzeitig an, ohne den Kunden zu behindern oder den Einkaufswagen gegen den Rollstuhl zu stoßen. Diese Art der präzisen Raumwahrnehmung und Bewegungssteuerung ist zweifellos eines der Highlights von MenteeBot, und hinter diesen Vorteilen steht die leistungsstarke Unterstützung des AK80-64-Modulmotors.


Die Cubemars-Motoren versorgen MenteeBot mit einer hochpräzisen Drehmoment-Rückkopplungssteuerung, die es ihm ermöglicht, sofort auf kleine Veränderungen in seiner Umgebung zu reagieren. Dies verbessert nicht nur die Flexibilität und Sicherheit des Roboters, sondern auch sein natürliches Gefühl der Interaktion mit dem Menschen.


Die herausragende Leistung von MenteeBot ist kein Zufall, sondern eine Kombination aus mehreren Spitzentechnologien. Neben der Unterstützung durch den AK80-64-Modulmotor verfügt er auch über eine leistungsstarke 3D-Sichtfunktion, die seine Umgebung genau erfassen und verschiedene Hindernisse und Ziele identifizieren kann. Dank dieser Fähigkeit kann MenteeBot bequem durch komplexe Einkaufsumgebungen navigieren, Hindernissen ausweichen und sich selbst präzise positionieren.


Zweitens ist MenteeBot mit effizienten Algorithmen zur Pfadplanung und Echtzeitanpassung ausgestattet, die es ihm ermöglichen, den Kunden genau zu folgen, ohne mit ihnen zu kollidieren oder zurückzufallen. Während des Einkaufsprozesses ist MenteeBot in der Lage, verschiedene Entscheidungen selbständig zu treffen, z. B. wann er anhalten und wann er sich bewegen soll, wobei er sich auf fortschrittliche KI-Algorithmen und Echtzeit-Datenverarbeitungsfunktionen stützt.


Es ist erwähnenswert, dass ein Großteil dieser Verbesserung von MenteeBot auf umfangreiches Training und Verfeinerung im NVIDIA Isaac Lab Simulator zurückzuführen ist. Durch wiederholtes Üben in der virtuellen Umgebung war MenteeBot in der Lage, diese Leistung auch in der realen Welt zu zeigen.


Die jüngste Demo konzentrierte sich zwar auf ein Einkaufsszenario, aber MenteeBot kann noch viel mehr: Die Vision von Mentee Robotics ist es, einen wirklich vielseitigen Roboter zu schaffen, der Menschen in einer Vielzahl von Szenarien helfen kann.


In der häuslichen Umgebung verspricht der MenteeBot ein fähiger Haushaltshelfer zu sein. Er versteht Befehle in natürlicher Sprache und erlernt schnell neue Fähigkeiten, was bedeutet, dass er sich an eine Vielzahl von Haushaltsaufgaben anpassen kann, vom einfachen Putzen bis hin zu komplexen Kochvorgängen.


Darüber hinaus ist der MenteeBot erstaunlich sportlich. Ob er nun um die Ecke biegt, rückwärts fährt, sich in einem Raum dreht oder wie eine Krabbe durch den Raum läuft, der MenteeBot kann all das mit Leichtigkeit. Diese Allround-Mobilität macht ihn anpassungsfähig an eine Vielzahl von komplexen Arbeitsumgebungen.


Mit der Sim2Real-Technologie können Roboter Agilität und Gleichgewichtskontrolle erreichen. Benutzer können durch digitale Simulationen neue Aufgaben trainieren und so die Lern- und Anpassungsfähigkeit des Roboters für komplexe Aufgaben verbessern.


Hinter dem Erfolg von MenteeBot steht ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam. Mentee Robotics wurde von Mobileye-CEO Amnon Shashua, dem ehemaligen KI-Forschungsdirektor von Facebook, Lior Wolf, und anderen Branchenführern mitbegründet. Amnon Shashua ist nicht nur Professor für Informatik an der Hebräischen Universität Jerusalem, sondern auch der Gründer von Mobileye, dem weltweit größten Anbieter von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Dieser Hintergrund bietet MenteeBot eine starke technische Unterstützung und Einblicke in die Branche.


Der vielfältige Hintergrund des Teams verschafft MenteeBot außerdem einen einzigartigen Vorteil. Dank der umfassenden Kenntnisse in den Bereichen generative KI und Computer Vision ist MenteeBot beispielsweise in der Lage, natürliche Sprache zu verstehen und die Umgebung wahrzunehmen. Die Erfahrung des Teams auf dem Gebiet des autonomen Fahrens unterstützt MenteeBot bei der Navigation und Wegplanung.


ralph lauren outlet Die Zukunft ist da: der Weg des MenteeBot zur Kommerzialisierung


Obwohl sich der MenteeBot noch im Prototypenstadium befindet, gibt es bereits Anzeichen für eine Kommerzialisierung. Mentee Robotics plant, im ersten Quartal 2025 einen serienreifen Prototyp auf den Markt zu bringen. Der genaue Preis muss noch bekannt gegeben werden, aber das Unternehmen hofft, ihn für den Markt "erschwinglich" zu machen.


Die Produktlinie von MenteeBot wird in zwei Versionen unterteilt: eine für Heimanwender, die sich auf die Erledigung von Hausarbeiten konzentriert, und eine für industrielle Szenarien, wie z. B. in Logistiklagern. Die jüngste Demonstration der Funktion des Einkaufsassistenten eröffnet neue Möglichkeiten für seine Anwendung im Einzelhandel.


Die Kerntechnologie von Mentee Robotics soll generative KI und Computer Vision umfassen. Der Hintergrund des Gründers deutet darauf hin, dass seine Stärken in der Verschmelzung von großen Sprachmodellen mit Robotik- und Computer-Vision-Technologie liegen. Die Demo zeigt, dass MenteeBot Befehle in natürlicher Sprache versteht und Aufgaben ausführt. Die Demo zeigt, dass MenteeBot Befehle in natürlicher Sprache versteht und Aufgaben ausführt. Darüber hinaus wird die NeRF-Technologie eingesetzt, um dem Roboter eine "3D-Sicht" zu geben, die das Umweltbewusstsein und die dynamische Pfadplanung verbessert. Durch die Sim2Real-Methode wendet der Roboter das Simulationstraining auf die Realität an, um Aktionen und Aufgaben präzise auszuführen.


Da die Technologie immer ausgereifter wird und die Kosten allmählich sinken, haben wir Grund zu der Annahme, dass intelligente Roboterassistenten wie MenteeBot zu einem Teil unseres täglichen Lebens werden dürften. Sie werden nicht nur kalte Maschinen sein, sondern intelligente Partner, die uns verstehen, uns helfen und uns sogar begleiten können.


Angesichts der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der Robotik in der heutigen Zeit zeichnet das Auftauchen von MenteeBot zweifellos ein Bild einer vielversprechenden Zukunft für uns. In dieser Zukunft werden Menschen und Roboter in Harmonie leben, miteinander zusammenarbeiten und gemeinsam ein besseres Leben schaffen. Lassen Sie uns abwarten, wie sich diese Zukunft entwickelt.


Weiter : BBEX-Exoskelett: fortschrittliche, auf der Biomechanik der Wirbelsäule basierende Stütztechnologie zur mehrdimensionalen Kraftunterstützung
Zurück : CubeMars stellt auf dem World Robotics Congress 2024 aus