Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Warum sind wir von humanoiden Robotern besessen?

CubeMars / Aug 21,2024

Unter jedem Video über humanoide Roboter fragt jemand: Warum die Besessenheit mit humanoiden Robotern? Wären Zweibeiner, Vierbeiner oder Menschen auf Rädern nicht besser für die Arbeitsumgebung geeignet?


Humanoide Roboter sind so konzipiert, dass sie dem Menschen näher sind und bestehende Umgebungen und Hilfsmittel, wie Haushaltsgeräte und Arbeitsplätze, nutzen können. Dank dieses Designs können sie natürlicher in bestehenden menschlichen Umgebungen arbeiten und leben. Außerdem können sie natürliche Sprache und nonverbale Kommunikation (z. B. Gestik, Mimik) nutzen, um natürlicher mit dem Menschen zu interagieren. Diese Art der Interaktion ist besonders in Bereichen wie der Dienstleistungsbranche, der Pflege und dem Bildungswesen nützlich, wo diese Eigenschaften nicht durch andere Roboter ersetzt werden können.


Von den ersten einfachen mechanischen Geräten bis hin zu modernen Geräten mit fortgeschrittener Intelligenz und komplexen Interaktionsmöglichkeiten haben sich humanoide Roboter technologisch weiterentwickelt. Im Folgenden werden einige Roboter vorgestellt, die in der Geschichte der humanoiden Robotik eine wichtige Rolle gespielt haben, sowie Prognosen über die Zukunft der humanoiden Roboter.


1. WABOT-1 (1973)


WABOT-1 (1973)


WABOT-1 war der weltweit erste humanoide Roboter in Originalgröße, der 1973 von der Waseda-Universität in Japan entwickelt wurde. WABOT-1 verfügte über ein elektrisches Antriebssystem mit einfachen Bewegungs- und Objektgreiffähigkeiten und war in der Lage, durch einfache Sprachbefehle mit Menschen zu interagieren. Er erkannte Objekte und maß Entfernungen mit Hilfe fotoelektrischer Sensoren, was den Übergang von einem mechanischen Gerät zu einem Gerät mit rudimentärer Intelligenz markierte.


2. ASIMO (2000)


ASIMO (2000)


ASIMO ist ein hochflexibler humanoider Roboter, der im Jahr 2000 von Honda vorgestellt wurde. Sein Name leitet sich von der Abkürzung "Advanced Step in Innovative Mobility" ab. Er wird von Servomotoren angetrieben und ist in der Lage, zu gehen, zu rennen und Treppen hinauf und hinunter zu steigen. Die Fähigkeit von ASIMO, mit Hilfe von Sprach- und Gestenerkennungssystemen auf natürliche Weise mit Menschen zu interagieren und Emotionen durch Nicken und Gesten auszudrücken, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Fähigkeit von Robotern dar, miteinander zu kommunizieren.


3. der Atlas (2013)


Atlas (2013)


Der von Boston Dynamics entwickelte und 2013 erstmals vorgestellte Atlas ist ein hochkomplexer und fortschrittlicher humanoider Roboter. Mit Hilfe eines hydraulischen Antriebssystems ist Atlas in der Lage zu gehen, zu laufen und sogar schwierige Manöver wie Purzelbäume und Sprünge auf einer Vielzahl von komplexem Gelände auszuführen. Er wurde für Rettungseinsätze in gefährlichen Umgebungen entwickelt und führt eine Reihe komplexer Aufgaben mithilfe von Sensoren und Algorithmen durch, die die Umgebung in Echtzeit erfassen.


4) Sophia (2016)


Sophia (2016)


Sophia ist ein sozialer humanoider Roboter, der 2016 von dem in Hongkong ansässigen Unternehmen Hanson Robotics auf den Markt gebracht wurde. Sophia nutzt elektrische Servos, um ihre "mechanischen Gesichtsmuskeln" anzutreiben, um eine breite Palette komplexer Gesichtsausdrücke zu zeigen und mit Hilfe von Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache einen Dialog mit Menschen zu führen. Sie ist in der Lage, menschliche Emotionen zu verstehen und darauf zu reagieren, wodurch die Interaktion mit Menschen natürlicher und realistischer wird.


5) Tesla Bot (2024)


Tesla Bot (2024)


Der neueste Tesla Bot, der 2024 auf den Markt kommen soll, ist für die Ausführung sich wiederholender, gefährlicher oder langweiliger Arbeitsaufgaben konzipiert und verfügt über ein elektrisches Antriebssystem mit flexiblen Bewegungsmöglichkeiten, ein Echtzeit-Situationsbewusstsein und eine Analyse der Umgebung durch künstliche Intelligenz und Sensortechnologie sowie die Fähigkeit, eine breite Palette von Aufgaben auf der Grundlage von Sprachbefehlen zu automatisieren und mit anderen Geräten zusammenzuarbeiten.


Humanoide Roboter (HR) haben sich von ihren bescheidenen Anfängen als einfache mechanische Geräte bis hin zu modernen, hochintelligenten Geräten technologisch erheblich weiterentwickelt. Vom WABOT-1 im Jahr 1973 bis zum Tesla Bot im Jahr 2024 hat sich die Robotik mit einer breiten Palette von Fähigkeiten entwickelt, die vom einfachen Erfassen von Objekten bis zur Ausführung komplexer Aufgaben reichen. Die humanoiden Roboter der Zukunft könnten in den folgenden Bereichen erstaunliche Fähigkeiten aufweisen:


Künftige humanoide Roboter werden möglicherweise über eine höhere Intelligenz und natürliche Interaktionen verfügen. Sie werden beispielsweise in der Lage sein, komplexe emotionale Bedürfnisse zu verstehen und darauf zu reagieren, indem sie mit Hilfe fortschrittlicher Technologien für die Verarbeitung natürlicher Sprache und die Analyse von Gefühlen in einen intensiven Dialog mit Menschen treten. Sie werden über eine größere Autonomie verfügen und in der Lage sein, komplexe Aufgaben selbstständig auszuführen und nahtlos mit anderen Robotern oder intelligenten Geräten zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus werden diese Roboter wahrscheinlich extrem flexibel und körperlich stark sein, eine breite Palette von Aufgaben ausführen können, darunter hochpräzise Operationen und Extremsportarten, und in Bereichen wie Gesundheitsfürsorge, Bildung, Haushaltshilfen und Notfallrettung weit verbreitet sein. Die Roboter der Zukunft werden nicht nur Werkzeuge für die Ausführung von Aufgaben sein, sondern Partner mit einem hohen Maß an Intelligenz und emotionalen Interaktionsfähigkeiten, die zu unverzichtbaren Helfern im menschlichen Leben werden.


Diese Entwicklungsrichtung wird dazu führen, dass Roboter in einer Vielzahl von Bereichen eine größere Rolle spielen werden, aber auch neue ethische und rechtliche Herausforderungen mit sich bringen, die ein Gleichgewicht zwischen technologischer Innovation und sozialen Normen erfordern.


Weiter : Von den Olympischen Spielen zu den Paralympics: Exoskelette im Lichte von Technologie und Menschlichkeit
Zurück : CubeMars AKE QDD Quasi-Direktantriebsmotoren: Effizienz, Präzision und Flexibilität für die industrielle Automation