Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Von den Olympischen Spielen zu den Paralympics: Exoskelette im Lichte von Technologie und Menschlichkeit

CubeMars / Aug 12,2024

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Olympischen Spiele 2024 in Paris richten sich die Augen der Welt auf die ebenso hochkarätigen Paralympischen Spiele. Diese Veranstaltung ist nicht nur der Höhepunkt des Leistungssports, sondern auch ein großartiges Schaufenster des menschlichen Geistes und der Innovation.


Geschichte und Entwicklung der Paralympischen Spiele


Die Geschichte der Paralympischen Spiele reicht bis in die späten 1940er Jahre zurück. Der Erfolg der ersten Internationalen Spiele für Rückenmarkverletzte, die vom britischen Arzt Ludwig Guttmann im Stoke Mandeville Hospital organisiert wurden, legte den Grundstein für die späteren Paralympischen Spiele. 1956 fanden die ersten offiziellen Paralympischen Spiele in Rom statt und markierten die offizielle Geburtsstunde dieser weltweiten Sportveranstaltung. Die ersten offiziellen Paralympischen Spiele fanden 1956 in Rom statt und markierten die Geburtsstunde dieses weltweiten Sportereignisses.


Seitdem haben sich die Paralympischen Spiele weiterentwickelt und sind zur weltweit größten integrierten Sportveranstaltung für Menschen mit Behinderungen geworden. Die Paralympics zeigen nicht nur das außergewöhnliche Talent und die Belastbarkeit von Sportlern mit Behinderungen, sondern betonen auch den integrativen und fairen Charakter des Sports. Das Ziel der Spiele ist nicht nur das Streben nach sportlichen Höchstleistungen, sondern auch die Förderung des Respekts und des Verständnisses für die Behindertengemeinschaft in der Gesellschaft.


Bewegende Momente der Geschichte


Im Vorfeld der bevorstehenden Olympischen Spiele 2024 in Paris hat der französische Paralympionike Kevin Piette einen bewegenden Moment in der Geschichte geschaffen. Er trug ein hochmodernes robotisches Exoskelett, als er die olympische Flamme durch die Stadt Paris trug. Diese Szene zeigt nicht nur den Fortschritt der Technologie, sondern symbolisiert auch das ständige Streben der Menschheit, Grenzen zu überschreiten, und ihre tiefe Sorge um die Behindertengemeinschaft. Kevin Piette ging mit einem Exoskelett durch die Straßen von Paris, als ob er Technologie und humanistische Fürsorge perfekt miteinander verbinden und den Menschen eine tiefe Berührung schenken würde. Dieser Moment ist nicht nur die beste Interpretation des olympischen Geistes, sondern lässt uns auch auf die kommenden Paralympics hoffen.


Die Entwicklung von Exoskelettvorrichtungen


Die Exoskelett-Technologie hat sich seit ihrer Einführung erheblich weiterentwickelt. Die ersten Entwürfe, die Mitte des 20. Jahrhunderts erschienen, waren sperrig und relativ primitiv und dienten in erster Linie der Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten von Militärpersonal und Industriearbeitern. In den letzten zwei Jahrzehnten jedoch erlebte der Bereich eine explosionsartige Entwicklung mit Fortschritten in der Materialwissenschaft, der Robotik und der künstlichen Intelligenz. Moderne Exoskelette sind leicht, flexibel und mit fortschrittlichen Sensoren und Aktuatoren ausgestattet, die die natürlichen Bewegungen des menschlichen Körpers nachahmen, um die Mobilität von körperlich eingeschränkten Personen zu unterstützen und zu verbessern. Diese Geräte können den Nutzern helfen, zu stehen, zu gehen und sogar Treppen zu steigen, um zuvor unerreichbare Aufgaben zu erledigen.


Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stellen Exoskelett-Geräte einen Durchbruch von herkömmlichen Hilfsmitteln wie Rollstühlen und Prothesen zu völlig neuen Technologien dar. Diese tragbaren Roboter sorgen nicht nur für Mobilität, sondern stellen auch die Unabhängigkeit wieder her und verbessern die Lebensqualität.


CubeMars treibt die Industrie für mechanische Exoskelette an


Als innovatives Unternehmen für Roboterantriebe spielt CubeMars eine wichtige Rolle auf dem Gebiet der mechanischen Exoskelette. Seine Produkte, wie RI-Motoren mit interner Rotation ohne Rahmen, RO-Motoren mit externer Rotation ohne Rahmen und AK-Power-Modul-Motoren, wurden in mehreren mechanischen Exoskelett-Projekten weithin eingesetzt und haben die Massenproduktion erreicht.


Am 8. August hat CubeMars seine neue AKE-Serie von quasi-direkt angetriebenen Motorleistungsmodulen vorgestellt, die ideal für Exoskelett-Anwendungen sind. Als bürstenloser DC-Planetengetriebemotor mit integriertem Motor und Untersetzungsgetriebe eignet er sich besonders für Exoskelette, fußmontierte Roboter, Roboterarme und industrielle kollaborative Roboterarme. Die Kernkomponenten und Prozesse des Getriebes wurden im Hinblick auf eine höhere Belastbarkeit und ein geringeres Gewicht optimiert, so dass der AKE-Quasi-Direktantriebsmotor ein Spiel von 9 Bogenminuten und eine Drehmomentdichte von 52 N.m/kg erreicht; der modulare Aufbau von Getriebe und Motor erleichtert die Installation und Wartung; und die Unterseite des Motors wurde mit Gewinde- und Durchgangslöchern für eine flexible bidirektionale Befestigung versehen, so dass er sich für eine Vielzahl von Montageanforderungen eignet; CubeMars hat sich schon immer dem Streben nach Innovation und Qualität verschrieben und setzt dabei auf fortschrittliche Fertigungstechnologien und strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den hohen Anforderungen der Kunden gerecht wird.


AKE Series Robotic Actuation Module


Die Paralympischen Spiele in Paris 2024 werden den olympischen Geist fortsetzen, Athleten mit Behinderungen aus aller Welt eine Bühne bieten, auf der sie ihre Talente präsentieren können, und das soziale Engagement und die Unterstützung für die Behindertengemeinschaft fördern. Wir glauben, dass der Sport durch eine solche Veranstaltung körperliche Einschränkungen überwinden und ein tieferes Gefühl von Inklusion und Respekt vermitteln kann.


Freuen wir uns alle auf die Paralympischen Spiele 2024 in Paris und senden wir unsere besten Wünsche an alle teilnehmenden Athleten. Die Paralympics sind nicht nur ein Sportereignis, sondern auch eine Feier der unendlichen Möglichkeiten des menschlichen Geistes. Die Kombination von Technologie und humanistischer Betreuung fügt diesem Fest ein neues Kapitel hinzu.


Weiter : CubeMars gratuliert der FS FEUP zu ihrem hervorragenden Ergebnis beim Formula Student Wettbewerb!
Zurück : Warum sind wir von humanoiden Robotern besessen?