Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Umfassende Analyse von bürstenlosen DC-Motoren

CubeMars / May 31,2024

Heute wird von der bürstenlosen DC-Motor Funktionsprinzip, Komponenten, Anwendungen und den Kauf und die Verwendung von fünf Aspekte des Vorschlags, um umfassend zu beschreiben, die bürstenlosen DC-Motor.


I. Wie bürstenlose DC-Motoren funktionieren


Das Funktionsprinzip des bürstenlosen Gleichstrommotors basiert auf dem Gesetz der elektromagnetischen Induktion und dem Prinzip der Magnetfeldwechselwirkung. Durch den elektronischen Kommutator wird der Strom ein- und ausgeschaltet, um ein rotierendes Magnetfeld zu erzeugen, das die Rotation des Rotors antreibt. Der spezifische Arbeitsprozess ist wie folgt:


1, die Wechselwirkung des Magnetfelds: Der Rotor ist mit Dauermagneten ausgestattet, während der Stator eine Reihe von Spulen (Wicklungen) aufweist. Wenn der Strom durch die Statorwicklungen fließt, erzeugen die Wicklungen ein Magnetfeld, das mit den Dauermagneten auf dem Rotor zusammenwirkt und ein Drehmoment erzeugt.


2, elektronische Kommutierung: elektronischer Controller nach der Position des Rotors (durch Hall-Sensor oder andere Positionssensoren erkannt), um den Strom ein-und ausschalten, um eine genaue Kommutierung zu erreichen, so dass die kontinuierliche Rotation des Rotors zu erhalten.


3, Feedback-Kontrolle: die meisten bürstenlosen DC-Motoren verwenden Positionssensoren (z. B. Hall-Sensoren), um die Rotorposition in Echtzeit zu erkennen, und Feedback-Informationen an den Controller, der Controller passt die Richtung und Größe des Stroms entsprechend, um eine präzise Steuerung zu erreichen.


Zweitens besteht der bürstenlose Gleichstrommotor hauptsächlich aus den folgenden Teilen


Anhand des Funktionsprinzips können wir wahrscheinlich erkennen, dass bürstenlose Gleichstrommotoren hauptsächlich aus den folgenden drei Aspekten bestehen.


1. der Rotor: Er besteht in der Regel aus einem Eisenkern, der mit Dauermagneten bestückt ist. Der Rotor ist der rotierende Teil des bürstenlosen Gleichstrommotors und erzeugt das Drehmoment durch die Wechselwirkung zwischen dem von den Dauermagneten erzeugten Magnetfeld und dem elektromagnetischen Feld des Stators. Durch die bürstenlose Bauweise werden Verschleiß und Abnutzung vermieden, was die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Motors erhöht.


2. stator: besteht aus mehreren elektromagnetischen Spulen (Wicklungen). Der Stator erzeugt ein rotierendes Magnetfeld, das den Rotor zum Drehen antreibt. Er hat die Vorteile eines hohen Wirkungsgrads, geringer Geräuschentwicklung und geringer Wärmeentwicklung.


3. elektronische Steuerung: enthält Leistungsschalter, Mikrocontroller, Positionssensoren (z. B. Hall-Sensoren). Steuerung der Ein- und Ausschaltung und der Stromrichtung, elektronische Kommutierung, um eine präzise Steuerung des Motors zu erreichen. Und es hat die Eigenschaften der schnellen Reaktion und programmierbare Steuerung.


Drittens, bürstenlose DC-Motor Anwendung Vorteile


Die bürstenlosen DC-Motoren von CubeMars werden häufig in Exoskelett-Robotern und industriellen kollaborativen Roboterarmen eingesetzt. Welche Vorteile haben sie also im Einsatz?


1, hohe Leistungsdichte: bürstenlose DC-Motoren können eine hohe Leistungsdichte bieten, geeignet für Exoskelett-Roboter und industrielle kollaborative Roboterarme mit hohen Volumen- und Gewichtsanforderungen.


2, hohe Effizienz und Energieeinsparung: die hohe Effizienz der bürstenlosen DC-Motor macht die Lebensdauer der Batterie länger, geeignet für lange Zeit arbeiten Anwendungen.


3、Ruhiger Betrieb und geringe Geräuschentwicklung: Ruhiger Betrieb und geringe Geräuschentwicklung, die den Komfort des Benutzers und die Ruhe der Arbeitsumgebung verbessern.


4, präzise Steuerung: Der bürstenlose DC-Motor kann eine präzise Positions- und Geschwindigkeitssteuerung durch elektronische Steuerung erreichen, um den Anforderungen komplexer Bewegungen gerecht zu werden.


5, geringer Wartungsaufwand: Das bürstenlose Design reduziert den Wartungsaufwand und senkt die Betriebskosten.


Viertens: Wie kaufe ich einen guten bürstenlosen DC-Motor?


Ein guter bürstenloser Gleichstrommotor muss in den folgenden sechs Punkten berücksichtigt werden:


1, Motor-Nennleistung und Drehmoment: nach der Anwendung muss die entsprechende Leistung und Drehmoment, um die Lastanforderungen zu erfüllen wählen.


2) Drehzahlbereich: Bestimmen Sie den erforderlichen Drehzahlbereich, um sicherzustellen, dass der Motor innerhalb des erforderlichen Drehzahlbereichs stabil laufen kann.


3, Effizienz: ein hocheffizienter Motor kann den Energieverbrauch senken und die Reichweite erhöhen.


4, Controller-Kompatibilität: Wählen Sie den Controller, der zum Motor passt, um Regelgenauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten.


5, Größe und Gewicht: nach der Installation Platz und Gewicht Anforderungen an die entsprechende Motorgröße zu wählen.


6, Wärmeableitung Leistung: gute Wärmeableitung Leistung kann die Lebensdauer des Motors verlängern, um Überhitzung zu verhindern.


V. Was bei der Verwendung bürstenloser Gleichstrommotoren zu empfehlen ist


1、Fehlerhafte Installation: Stellen Sie sicher, dass der Motor und die Steuerung richtig angeschlossen sind, um Lockerheit und schlechten Kontakt zu vermeiden.


2, regelmäßige Wartung: Obwohl bürstenlose DC-Motoren weniger Wartung benötigen, ist es dennoch notwendig, die Spule, die Anschlussdrähte und die Sensoren regelmäßig zu überprüfen.


3、Umgebungsanpassung: Stellen Sie sicher, dass der Motor in einer geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsumgebung arbeitet, um Überhitzung oder Feuchtigkeit zu vermeiden.


4、Belastungsanpassung: Vermeiden Sie eine Überlastung des Motors über einen längeren Zeitraum, um die Lebensdauer zu verlängern.


5、Steuerungsparameter-Einstellung: Stellen Sie die Steuerungsparameter, wie Stromgrenze, Geschwindigkeitsbereich und Beschleunigung, entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen sinnvoll ein.


Wenn Sie Fragen zu bürstenlosen DC-Motoren haben, können Sie sich gerne an uns wenden!


Weiter : Entwicklung und Zukunftsaussichten des Marktes für Elektromotoren
Zurück : Leistungsvergleich und Auswahlhilfe für Planeten- und harmonische Untersetzungsgetriebe