Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Wie Roboter-Energiesysteme funktionieren

CubeMars / Apr 18,2024

Bevor wir verstehen, wie ein Roboter-Antriebsstrang funktioniert, sollten wir uns überlegen, was die Hauptkomponenten eines Roboter-Antriebsstrangs sind. Denn er bestimmt die Bewegungsfähigkeit, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Gesamtleistung des Roboters. Nur wenn wir uns mit Fragen auseinandersetzen, können wir die Struktur des Roboter-Antriebsstrangs und das Funktionsprinzip besser verstehen.


I. Wichtige Komponenten des Roboter-Energiesystems


Das Stromversorgungssystem des Roboters besteht hauptsächlich aus Schlüsselkomponenten wie Motoren, Getrieben, Aktuatoren und Stromversorgungen.


1, in dem der Motor für die Stromversorgung des Roboters verantwortlich ist, kann man sagen, dass er das Herz des Roboters ist, der Motor ermöglicht es dem Roboter, eine Vielzahl von Aktionen durchzuführen;


Detaillierte Informationen zu den Robotermotoren finden Sie in dem folgenden Artikel:


a. Welche Motoren sind für den Einsatz in Robotern geeignet?


b. Detaillierte Beschreibung der Robotermotoren


2, Untersetzungsgetriebe wird verwendet, um die Geschwindigkeit des Motors zu reduzieren und das Ausgangsdrehmoment zu erhöhen, um den Leistungsbedarf des Roboters zu decken;


Weitere Informationen zu Getrieben und Planetengetrieben finden Sie in diesem Artikel:


a. Warum Industrieroboter nicht ohne Planetengetriebe auskommen


3, der Fahrer ist für die Steuerung des Motors verantwortlich, um sicherzustellen, dass sich der Roboter entsprechend der vorgegebenen Aktionsbahn bewegen kann;


4, während die Stromversorgung die erforderliche elektrische Energie für das gesamte System bereitstellt.


II. das Arbeitsprinzip des Roboterstromsystems


Zunächst eine kurze Beschreibung des Prinzips: Das Energieversorgungssystem des Roboters ist so konzipiert, dass es Befehle von der Steuerung empfängt und die Motoren so antreibt, dass sie sich entsprechend den Befehlen drehen. Die Motoren reduzieren die Geschwindigkeit und erhöhen das Drehmoment über ein Getriebe, das dann die Kraft auf die Aktoren des Roboters, wie Robotergelenke oder Räder, überträgt. Der Aktuator spielt in diesem Prozess eine Schlüsselrolle, indem er die Geschwindigkeit und das Drehmoment der Motoren entsprechend den Befehlen der Steuerung genau anpasst, um eine präzise Roboterbewegung zu erreichen.


Tatsächlich ist die Arbeit eines Roboterantriebsstrangs ein komplexer und heikler Prozess, bei dem mehrere Komponenten zusammenarbeiten, um eine Vielzahl von Roboterbewegungen und -funktionen zu ermöglichen. Im Folgenden werden wir die Details näher erläutern:


Das Herzstück des Roboterantriebssystems ist der Motor, der sich nach den Anweisungen der Steuerung dreht. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, z. B. bürstenlose Gleichstrommotoren oder Servomotoren, die sich durch hohe Effizienz, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer auszeichnen. Nachdem der Motor die Anweisung erhalten hat, beginnt er, sich entsprechend der vorgegebenen Geschwindigkeit und Richtung zu drehen.


Lesen Sie die folgenden Artikel über bürstenlose Gleichstrommotoren und verwandte Produkte, um sich ein umfassendes Bild von ihrer Funktionsweise und ihren Produkteigenschaften zu machen.


a. Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?


b. Produkte für bürstenlose DC-Motoren


2, Untersetzungsgetriebe spielt eine Schlüsselrolle im Energiesystem. Die Hauptfunktion des Untersetzungsgetriebes besteht darin, die Geschwindigkeit des Motors zu reduzieren und das Ausgangsdrehmoment zu erhöhen. Auf diese Weise kann der Roboter eine höhere Leistung und eine präzisere Bewegungssteuerung erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Untersetzungsgetrieben, z. B. Getriebe, Planetengetriebe usw., die die Leistung des Motors effektiv auf den Roboterantrieb übertragen können.


3, der Treiber spielt die Rolle einer Brücke im Energieversorgungssystem des Roboters. Er empfängt Signale von der Steuerung und steuert den Betrieb der Motoren entsprechend diesen Signalen genau. Der Treiber ist in der Lage, die Geschwindigkeit, das Drehmoment und die Bewegungsrichtung der Motoren einzustellen, um sicherzustellen, dass sich der Roboter entsprechend der voreingestellten Aktionsbahn bewegen kann.


4, im Prozess der Roboterausführung spielt der Sensor eine wichtige Rolle. Sensoren können den Bewegungsstatus des Roboters und die Umgebung in Echtzeit überwachen und diese Informationen an die Steuerung zurückmelden. Die Steuerung nimmt auf der Grundlage der Rückmeldungen der Sensoren Echtzeitanpassungen vor, um sicherzustellen, dass die Bewegung des Roboters gleichmäßiger, präziser und sicherer ist.


(5) Die Stromversorgung ist die Energiequelle des Robotersystems. Sie liefert stabile elektrische Energie, damit Motoren, Antriebe und andere Komponenten ordnungsgemäß funktionieren können. Die Art der Stromversorgung kann je nach Anwendungsszenario und Bedarf des Roboters ausgewählt werden, wie z. B. Batterien, Wechselstromversorgung und so weiter.


(6) Das Bremssystem spielt eine wichtige Rolle, wenn der Roboter seine Bewegung stoppt. Wenn der Roboter anhalten oder eine bestimmte Position halten muss, blockiert das Bremssystem die Bewegung des Motors, um sicherzustellen, dass der Roboter stabil in einer vorgegebenen Position bleiben kann.


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Robotersystem durch das Zusammenwirken von Komponenten wie Motoren, Getrieben, Aktoren, Sensoren, Stromversorgungen und Bremssystemen eine präzise, effiziente und sichere Roboterbewegung ermöglicht. Mit der kontinuierlichen Entwicklung von Wissenschaft und Technik wird auch das Roboterantriebssystem ständig aktualisiert. CubeMars verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Erzeugung, Erforschung, Entwicklung und dem Verkauf von bürstenlosen Gleichstrommotoren, und was die Trends in Forschung und Entwicklung angeht, wird sich die Zukunft der Roboterantriebe mehr auf Energieeffizienz, Leichtbau und Intelligenz konzentrieren. Die Verbesserung der Energieeffizienz wird dazu beitragen, den Energieverbrauch von Robotern zu senken und ihre Einsatzzeit zu verlängern; die Leichtbauweise wird die Roboter flexibler machen und sie an mehr Szenarien anpassen, was die schnelle Entwicklung der Robotertechnologie stark unterstützt.


Weiter : RO Lite: Schlanke Technik, leichtgewichtige Leistung
Zurück : Eröffnung des ersten Cyber-Drachenboot-Cups von CubeMars: Kreativität anregen und das Drachenboot-Festival zelebrieren