Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich

CubeMars / Dec 20,2023

CubeMars wird bald die Innovationswelle in der Robotik anführen mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der neuen RO-Serie von externen rahmenlosen Rotationsmotoren!


Mit dem Aufkommen des digitalen Zeitalters treibt die Robotik die globale Industrie in einem noch nie dagewesenen Tempo voran. Als Pionier auf dem Gebiet der Roboterantriebe ist CubeMars mit der RO-Serie externer rahmenloser Rotationsmotoren führend, die tragbare Geräte, kollaborative Roboterarme, medizinische Geräte und die Luft- und Raumfahrt revolutionieren.


Diesmal wurden die Produkte der RO-Serie auf der Grundlage der R-Serie sorgfältig weiterentwickelt, um das Problem der Robotergelenkkonstruktion besser zu lösen. RO60, RO80 und RO100 entsprechen dem R60, R80 bzw. R100 der R-Serie und bieten den Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten und demonstrieren die herausragende Stärke von CubeMars in der technologischen Innovation.


Jedes Modell umfasst das rahmenlose Motorgehäuse mit Außenrotor der Serie RO, die Frontabdeckung, den Magnetring sowie die Flussstifte und die Schrauben M2,5 und M3 zur Befestigung der Frontabdeckung. Die Rotoren sind in Aluminium untergebracht, das nicht nur eine höhere Schlag- und Korrosionsbeständigkeit bietet, sondern auch vielfältige optische Möglichkeiten eröffnet. Für die Ringe der RO-Serie werden hochwertige Magnete verwendet, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten.


Wenn Sie an den Produkten der RO-Serie interessiert sind, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht!


Weiter : Wie viele Motoren muss ein Roboter haben?
Zurück : CubeMars ist stolz darauf, ein prominenter Sponsor der ROBOCON 2024 zu sein, die die Zukunft der Robotertechnologie aufzeigt