Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Warum Industrieroboter ohne Planetengetriebe nicht leben können

CubeMars / Oct 18,2023

In diesem Kurzbericht werden die grundlegenden technischen Komponenten untersucht, die das Herzstück von Industrierobotern bilden und deren Leistung und Funktionalität beeinflussen. Diese Komponenten sind unerlässlich, um eine zuverlässige Ausführung von Produktionsaufgaben, eine konsistente Bewegungswiederholbarkeit und die Aufrechterhaltung der Qualität des Fertigungsprozesses zu gewährleisten.


Technische Schlüsselkomponenten: Industrieroboter bestehen aus drei Hauptkomponenten:


Untersetzungsgetriebe: Eine hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit ist bei Industrierobotern von entscheidender Bedeutung. Servomotoren können zwar für Genauigkeit sorgen, aber eine blinde Erhöhung ihrer Leistung ist, insbesondere bei schweren Lasten, wirtschaftlich unrentabel. Untersetzungsgetriebe verbessern die Genauigkeit, indem sie das Ausgangsdrehmoment in einem geeigneten Drehzahlbereich erhöhen.


Servomotoren: Servomotoren spielen eine Schlüsselrolle beim Antrieb von Roboterbewegungen. Sie bieten Präzision, aber ihre Fähigkeit, die Präzision beizubehalten, nimmt ab, wenn sie erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. Daher wird die Leistung des Roboters in der Regel durch ein Untersetzungsgetriebe optimiert.


Steuerung: Die Steuerung ist die zentrale Intelligenz des Industrieroboters, die seine Funktionen bestimmt, Daten verarbeitet und Aufgaben ausführt. Die Qualität und Funktionalität der Steuerung beeinflusst maßgeblich die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Roboters.


Rolle von Planetengetrieben: Eine hervorragende Lösung zur Verbesserung und Sicherstellung der Genauigkeit von Industrierobotern ist der Einsatz von Planetengetrieben. Diese Getriebe bieten eine Vielzahl von Vorteilen, insbesondere im Bereich der Robotik. Sie können als Standardprodukte geliefert werden, die an spezifische Bedürfnisse angepasst sind, individuelle Konfigurationen ermöglichen und zuverlässige und präzise Lösungen bieten.


Planetengetriebe bieten mehrere Vorteile:


Präzision und Flexibilität: Durch individuelle Anpassung ermöglichen Planetengetriebe den Robotern eine hohe Präzision und gewährleisten eine genaue Ausführung der Aufgaben.


Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Die Verwendung von Planetengetrieben gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Roboters und verlängert seine Lebensdauer.


Lösung von Schwingungsproblemen: Darüber hinaus tragen Planetengetriebe dazu bei, Wärme- und mechanische Schwingungsprobleme zu mindern, die den genauen und zuverlässigen Betrieb von Industrierobotern beeinträchtigen können.


Kurz gesagt, die Kernkomponenten von Industrierobotern, einschließlich der Untersetzungsgetriebe und Planetengetriebe, spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser Maschinen. Wenn wir tiefer in den Bereich der mechanischen Konstruktion eindringen, werden wir weiterhin verschiedene Aspekte von Industrierobotern und ihren Komponenten untersuchen.


Weiter : Verwendet der Roboter Gleichstrommotoren oder Wechselstrommotoren?
Zurück : Humanoide Roboter-Reise