Cubemars - 18 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Wie funktionieren Servomotoren?

CubeMars / Oct 07,2023

I. Was ist ein Servomotor?


Servomotoren sind ein Motortyp, der eine präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Winkel ermöglicht. Sie werden häufig in Verbindung mit einem Rückkopplungssystem, wie einem Encoder oder Solver, verwendet, um Positions- und Geschwindigkeitsrückmeldungen in Echtzeit für eine hochgenaue Bewegungssteuerung zu liefern.


Zweitens, die Vorteile von Servomotoren


Servomotoren haben viele Vorteile, die ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungen ermöglichen. Im Folgenden werden die wichtigsten Vorteile von Servomotoren aufgeführt:


    1. die Präzision: Servomotoren bieten eine hochpräzise Positions- und Geschwindigkeitsregelung. Durch den Einsatz von Rückkopplungssystemen (wie Encoder oder Solver) können sie die Position in Echtzeit überwachen und anpassen, was zu einer sehr präzisen Bewegung führt.


    2, hohe Leistung: Servomotoren haben in der Regel ein hohes Drehmoment und eine hohe Drehzahl, wodurch sie sich für Anwendungen eignen, die eine hohe Leistung erfordern, wie Roboter, CNC-Werkzeugmaschinen und Druckmaschinen.


    3, schnelle Reaktion: Servomotor kann schnell anpassen, um die wechselnden Anforderungen der Bewegung zu erfüllen. Dies ist wichtig für Anwendungen, die schnelle Starts, Stopps oder Richtungsänderungen erfordern.


    4, Zuverlässigkeit: Servomotoren haben in der Regel eine lange Lebensdauer, da sie keine reibungsbehafteten Kohlebürsten und Bürstenringe verwenden, was den Wartungsbedarf reduziert.


    5, Flexibilität: Servomotoren lassen sich leicht an unterschiedliche Bewegungsabläufe und Geschwindigkeitsanforderungen anpassen, wodurch sie sehr flexibel sind und in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können.


    6, genaue Wiederholbarkeit: Servomotoren sind in der Lage, eine konsistente Bewegungs- und Positionssteuerung über mehrere Operationen hinweg aufrechtzuerhalten, was eine genaue Wiederholbarkeit des Produkts oder der Roboteraufgabe gewährleistet.


    7, Anpassungsfähigkeit: Servomotoren eignen sich für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen, einschließlich Robotik, Automatisierungssysteme, medizinische Geräte, Luft- und Raumfahrt und andere Bereiche.


    8、Feedback-System: Mit dem Feedback-System zur Realisierung der Closed-Loop-Steuerung kann es automatisch den Fehler korrigieren und den Betrieb des Motors anpassen, um ihn stabiler und zuverlässiger zu machen.


    9, geräuscharm: Servomotoren laufen in der Regel ruhig und erzeugen wenig Lärm, geeignet für Anwendungen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern.


    10, Vielseitigkeit: Servomotoren können in einer Vielzahl von verschiedenen Arten von mechanischen Struktur und Bewegung Bedürfnisse verwendet werden, so gibt es eine breite Palette von Anwendungen in einer Reihe von Bereichen.


Drittens: Wie funktioniert der Servomotor?


Das Funktionsprinzip eines Servomotors basiert auf einem Rückkopplungssystem, das die Position oder die Geschwindigkeit des Motors überwacht und für eine präzise Steuerung anpasst. Im Folgenden werden die grundlegenden Schritte der Funktionsweise eines Servomotors beschrieben:


    1, Festlegen der Zielposition oder -geschwindigkeit: Das Steuerungssystem erhält zunächst die vom Benutzer oder vom Programm festgelegte Zielposition oder -geschwindigkeit. Dieses Ziel kann eine bestimmte Positionskoordinate oder eine gewünschte Winkelgeschwindigkeit sein.


    2. die Messung des aktuellen Zustands: Servomotoren sind mit einer Rückführeinrichtung ausgestattet, in der Regel einem Encoder oder Solver. Diese Rückführeinrichtung misst ständig die aktuelle Position oder Geschwindigkeit des Motors und gibt diese Informationen an das Steuerungssystem weiter.


    3, Berechnung des Fehlers: Das Steuerungssystem vergleicht die Zielposition oder Geschwindigkeit mit der aktuell gemessenen Position oder Geschwindigkeit, um den Fehler zu berechnen. Dieser Fehler stellt die Differenz zwischen der aktuellen Position des Motors und der Zielposition dar.


    4, Generierung von Steuersignalen: Das Steuersystem verwendet Fehlerinformationen, um ein Steuersignal zu generieren, das an den Servomotor weitergeleitet wird. Das Ziel dieses Steuersignals ist es, den Fehler zu reduzieren und den Motor an die Zielposition oder -geschwindigkeit anzupassen.


    5) Motoreinstellung: Der Servomotor wird entsprechend dem empfangenen Steuersignal eingestellt. Ist der Fehler groß, wird der Motor mit einem größeren Steuersignal beaufschlagt, um die Position oder Geschwindigkeit schneller anzupassen. Wenn der Fehler kleiner wird, wird das Steuersignal kleiner, so dass sich der Motor langsam dem Ziel nähern kann.


    6 Rückkopplungsschleife: Der oben beschriebene Prozess ist ein zyklischer Prozess, der sich wiederholt, um den Motorstatus kontinuierlich zu überwachen und eine Feinabstimmung vorzunehmen, um die Zielposition oder -geschwindigkeit zu erreichen.


Durch ständige Rückkopplung und Anpassung können Servomotoren eine sehr genaue Positions- oder Geschwindigkeitsregelung erreichen. Aufgrund dieser präzisen Steuerung eignen sich Servomotoren sehr gut für Anwendungen, die eine hochpräzise und leistungsstarke Bewegung erfordern, wie Roboterarme, CNC-Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Kameraköpfe usw. PID-Regelungsalgorithmen (Proportional-Integral-Derivativ) in Steuerungssystemen werden häufig zur Anpassung der Steuersignale verwendet, um die Bewegung des Servomotors besser zu steuern.


Kurz gesagt: Servomotoren sind hochleistungsfähige und hochpräzise Motoren, die häufig in Anwendungen eingesetzt werden, die ein hohes Maß an Kontrolle und präziser Bewegung erfordern. Ihre Fähigkeiten machen sie zu einer Schlüsselkomponente in vielen industriellen und wissenschaftlichen Bereichen.


Weiter : Was ist ein bürstenloser Gleichstrommotor?
Zurück : Wie man Servomotoren in Roboterarmen einsetzt
Benutzername:
Anonyme
* E-mail:
* Name:
Telefon:
Kommentare:
Bestätigungscode:
captcha
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt

Loginr

Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps