Registrieren
CubeMars externer rotierender Gimbal-Motor GL100 ist klein, leicht, hat eine niedrige Getriebenut und einen geringen Stromverbrauch. Er wurde für High-End-Gimbal-Systeme entwickelt und ist auch mit dem AlexMos Gimbal-Controller kompatibel, der für Gimbal-Systeme, Drohnen-Pods, Drohnen und andere Szenarien geeignet ist und Ihnen ein durchweg reibungsloses Erlebnis bietet.
Der GL100 verfügt über eine große Aussparung mit einem 30-mm-Hohlraum zum einfachen Einführen von Signal- und Stromkabeln, ein geringes Zahnstangen- und Ritzeldrehmoment und eine feinfühlige Steuerung für eine einfache Interaktion mit dem Steuersystem.
GL100 Gesamtgewicht von nur 698g, geringe Größe, geringes Gewicht, zusätzlich zu gezielten elektromagnetischen Design, geringer Energieverbrauch, geringes Rauschen, geeignet für Langzeitbetrieb, wasserdicht und staubdicht Leistung, für High-End-PTZ-System entwickelt.