Cubemars - 16 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Registrieren

 

Spannende Inhalte

Hergestellt für Exoskelette: AK60-6 Robotermotor

CubeMars / Aug 15,2023

Der CubeMars Robotics Motor AK60-6 ist kompakt und einfach zu steuern, mit hochintegrierten Encodern und Antrieben, die für Exoskelette geeignet sind.


Das AK60-6 ist ein hochintegriertes Powermodul, das nur 368 g wiegt und nur 39,5 mm dünn ist. Es ist hochintegriert, leichtgewichtig, hat ein kleines Gehäuse und eine große Leistung und bietet Effizienz und Leistung als Ganzes.


AK60-6 Produkt Motor unterstützt Getriebe nimmt 6:1 Untersetzungsverhältnis Planetengetriebe, Spiel: 12arcmin (0,2 °), so dass das Produkt niedrige Agitation Betrieb ist, ist der Betrieb Prozess seidig glatt, leistungsstark, und kann genau kontrolliert werden, ist die Präzision so hoch wie 0,1 °, und zur gleichen Zeit, kann nach Ihren Bedürfnissen der Verzögerung Schema angepasst werden.


Der AK60-6-Motor verfügt über einen hochintegrierten Treiber auf der Vorderseite mit 24-Volt-Stromversorgung und MIT-Open-Source-Software und einen Single-Turn-Absolutwertgeber 14BIT auf der Rückseite, der Plug-and-Play, hochintegriert und hochauflösend ist und die traditionellen redundanten Drähte überflüssig macht und als Steckerkonstruktion erscheint, die die Installation optimiert und den Prozess vereinfacht.


AK60-6 Robotermotor Hauptanwendungsbereiche: Fußroboter, Exoskelett-Roboter, kollaborativer Roboterarm, willkommen bei der Bestellanfrage.


Product drawing-AK60-6

Specifications-AK60-6

Analytical Graph of Motor Operation-AK60-6


Weiter : Neues Leistungsmodul der AK-Serie: AK80-8
Zurück : Rahmenloser Motor RI80 mit hoher Drehmomentdichte