Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

视频中心
目录
用户痛点:为什么我们需要一台“超级舵机”?
开箱亮点:AK70-10 的硬核参数解析
核心体验:“像舵机一样简单,像工业电机一样强悍”
视频看点:Acrobot 初步测试与未来展望
常见问题解答 (FAQ)
获取资料与探索更多驱动方案

开箱测评 | Daniel 实测 CubeMars AK70-10 机器人关节电机

CubeMars / 2026-07-02 09:51:12

在机器人开发圈,官方参数往往需要真实用户的“上手把玩”才能验证真伪。在本期视频中,我们邀请了知名机器人创客 Daniel Simu,为大家带来 CubeMars AK70-10 无刷关节电机 的真实开箱与 First Look(初体验)。

 

Daniel 将这款电机应用到了他正在研发的杂技机器人(Acrobot) 项目中。通过他的视角,我们将深度拆解 AK70-10 如何在保持紧凑体积的同时,爆发出惊人的扭矩,并带来“像舵机一样简单”的极致控制体验。

 

用户痛点:为什么我们需要一台“超级舵机”?


在研发中小型机器人(如机械臂、双足/四足机器人、杂技机器人)时,开发者常常面临一个两难的境地:

 

1.  传统微型舵机的局限:普通舵机虽然便宜、易用,但扭矩太小,且内部塑料齿轮极易“扫齿”,根本无法承受高动态的冲击负载。

2.  传统工业电机的笨重:高性能的无刷电机虽然力量大,但通常需要外挂驱动器、额外的编码器,还要自己写 FOC 算法,体积庞大且开发周期极长。


有没有一种产品,能兼具“舵机的易用性”与“工业电机的强悍性能”? CubeMars AK70-10 正是为此而生。

 

开箱亮点:AK70-10 的硬核参数解析


在视频中,Daniel 开箱后对 AK70-10 的做工和集成度赞不绝口。作为一款高度一体化的机器人关节,它内置了以下核心配置:

 

  • 1:10 精密行星减速箱:在放大扭矩的同时,保持了极高的传动效率和极低的背隙。

  • 高达 25Nm 的峰值扭矩:在 70mm 的法兰尺寸下,能够爆发出近 25 牛米的瞬间扭矩,足以应对杂技机器人跳跃、落地时的巨大冲击。

  • 最高 310 RPM 转速:保证了关节具备极快的动态响应能力,让机器人动作更加敏捷。

  • 内置 14bit 高精度磁编码器:实现了极其精准的位置反馈,这是实现平滑控制的基础。

 

核心体验:“像舵机一样简单,像工业电机一样强悍”


Daniel 在初步测试中,特别强调了 AK70-10 在实际开发中带来的两大“爽点”:

 

  1. 极致集成,告别繁琐的外部接线:AK70-10 不仅仅是一个电机,它是一个完整的关节执行器。内部已经集成了无刷电机、行星减速器、编码器以及定制的 FOC 驱动板。开发者无需再单独购买和调试驱动器,只需提供电源和 CAN 通信线,即可让关节运转起来,大幅节省了机器人内部的宝贵空间。

  2. 实时扭矩计算,轻松实现高级力控:视频中最让 Daniel 惊喜的功能是:得益于内置的高性能驱动板和算法,AK70-10 能够实时计算并反馈当前的输出扭矩和电流。这意味着开发者无需额外安装扭矩传感器,就能通过 CAN 总线直接读取关节的受力情况,从而轻松实现碰撞检测、阻抗控制或柔顺抓取等高级功能。

 

视频看点:Acrobot 初步测试与未来展望


通过本视频,您可以跟随 Daniel 的镜头,直观感受 AK70-10 的魅力:


  • 开箱细节展示:360 度展示 AK70-10 的铝合金外壳质感、出线设计以及接口定义。

  • 测试台架演示:看 Daniel 如何通过简单的指令,让电机实现极其平滑的位置跟随和速度控制。

  • Acrobot 项目展望:聆听 Daniel 分享他为何选择 AK70-10 作为杂技机器人的核心关节,以及他对后续高动态动作测试的期待。

 

常见问题解答 (FAQ)


Q1:AK70-10 可以直接替代我项目里的大扭矩舵机吗?

 

A: 完全可以,而且体验会实现降维打击。AK70-10 采用全金属齿轮传动,彻底解决了舵机“扫齿”的痛点。同时,它支持标准的 CAN 通信协议,您只需发送简单的位置/速度指令,就能获得比顶级舵机更精准、更平顺的控制效果,且扭矩高达 25Nm。

 

Q2:我没有深厚的电机控制算法背景,能开发这款电机吗?

 

A: 完全没问题。AK70-10 底层已经跑通了复杂的 FOC 算法,您只需要通过上位机或微控制器(如 Arduino, STM32, ROS)发送 CAN 报文即可。我们提供详尽的通信协议手册和示例代码,帮您将开发重心集中在机器人上层逻辑,而不是底层电机调参。

 

获取资料与探索更多驱动方案


感谢 Daniel 的真实分享!如果您也对 AK70-10 感兴趣,欢迎获取详细的技术资料,或探索 CubeMars 更多高性能关节模组。

 

[深入了解 CubeMars AK70-10 产品详细参数与尺寸]

相关文章
案例展示 | CubeMars RI80 助力 Transgrid 高压输电线路巡检机器人
案例展示 | CubeMars RI80 助力 Transgrid 高压输电线路巡检机器人
探索 Gorilla MK1 机器人如何利用 CubeMars RI80 关节模组与火星车转向架系统,在高压输电线上实现稳定行驶与自主越障。高负载、高可靠,保障电网安全。
2026-06-29
案例展示 | CubeMars AK 电机助力北亚利桑那大学 OpenExo 开源外骨骼
案例展示 | CubeMars AK 电机助力北亚利桑那大学 OpenExo 开源外骨骼
探索 OpenExo 开源外骨骼框架如何使用 CubeMars AK 系列电机实现模块化可穿戴机器人设计。高扭矩、快响应,助力研发。
2026-06-17
RO系列电机安装教学
RO系列电机安装教学
介绍RO系列电机收到后应该如何与工装进行安装
2024-10-22
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示