创建您的CubeMars账号
CubeMars G30内转云台电机,低转速运行,高扭矩密度,专为航拍、稳定器、自动驾驶等领域设计。为过线预留大空心轴,可集成电滑环,满足自制多样化需求;根据其高精度的应用场景,将体积做到轻巧且实用,低转动惯量,轻松响应!同时支持速度环、位置环两种控制模式,精准控制,大大提高反馈响应速度。
CubeMars G30电机参数:
额定电压:12V
额定电流:2.3A
额定扭矩:0.08Nm
额定转速:2200rpm
电机重量:83g
更多详细数据可联系在线顾问。







| 应用领域 | 云台,雷达 | 绝缘等级 | H |
| 驱动方式 | FOC | 绝缘耐压 | 500V 5mA/2s |
| 工作环境温度 | -20℃~50℃ | 绝缘电阻 | 500V 10MΩ |
| 线圈接法 | Star | 相数 | 3 |
| 极对数 | 7 | ||
| 电气参数 | |||
| 额定电压(V) | 12 | 反电势常数Ke(V/krpm) | 3.73 |
| 空载转速(rpm) | 3060 | 线电阻(mΩ) | 1530 |
| 额定扭矩(Nm) | 0.08 | 线电感(μH) | 330 |
| 额定转速(rpm) | 1990 | 转动惯量(gc㎡) | 24.2 |
| 额定电流(ADC) | 2.13 | 电机常数Km(Nm/√W) | 0.0307 |
| 峰值扭矩(Nm) | 0.28 | 机电时间常数(ms) | 2.56 |
| 峰值电流(ADC) | 7.4 | 电气时间常数(ms) | 0.22 |
| 速度常数Kv(rpm/V) | 290 | 重量(g) | 41 |
| 扭矩常数Kt(Nm/A) | 0.038 | 最大转矩密度(Nm/Kg) | 6.83 |