Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

AKH70-48 V1.0 KV41

可用积分:4800 积分 赠送积分:4888 积分
• 高度集成中空行星动力模组
• 中空直径 7 mm 支持穿线设计
• 最大扭矩密度 159 Nm/kg
• 峰值扭矩 222 Nm 重量仅 1396 g
• 内外双 21-bit 磁编码器闭环反馈
• 集成驱动 支持 FOC 控制
• 双 CAN 接口 支持多模组串联
加入购物车 立即购买
支付方式:支付宝银行汇款/转帐
国内免邮
留言咨询
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示