创建您的CubeMars账号
CubeMars驱动板-V2.2是我们集成在AK系列中的AK60-6型号上使用的。24V的额定工作电压,10A的峰值电流,板载14位单圈绝对值编码器,
内置温度传感器,以及过载和过温保护功能。您可以使用CubeMars R-link连接工具或USB转TTL与电脑连接,并利用CubeMars Tool上位机调试终端
软件进行电机控制、调试和固件升级,CubeMars Tool为用户提供了友好且直观的界面,让调整及编程不再繁琐且枯燥。
CubeMars驱动板-V2.2专门设计以满足机器人的需求,提供高性能、低能耗和可靠性,是对要求严格的机器人应用的理想解决方案。该驱动板支持伺服模式
和MIT运控模式,同时支持速度、电流、扭矩、刹车和位置环等单环控制,以及位置速度环多环控制等。
• 额定工作电压:24V DC
• 最大允许电压:28V DC
• 额定工作电流:10A DC
• 最大允许电机电流:30 A DC
• 尺寸:54*50 mm
• 通讯接口:CAN、串口
• 软件:CubeMars Tool 上位机调试终端
• 主要应用:四足和足式机器人、外骨骼、ROV、UGV、AGV、无人机、协作机械臂和驱动轮底盘等
• 即插即用
• 运动模式:位置、速度、扭矩环单环控制与速度位置环多环控制等
• 板载14位单圈绝对编码器
更多关于控制方式和调试操作等信息,请参阅AK系列模组驱动使用说明手册、B站和YouTube教程。如有更多关于适配及控制等问题,可咨询在线顾问!


