Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
革新の背景
デバイスの原理と機構
リハビリテーションプロセス:カスタマイズから自律性へ
1.個別設定
2. 自律操作
3. 治療データのフィードバック
患者と介護者への支援

CubeMarsモーターがミカエルのチームを支援、自律的なストレッチデバイスを開発し

CubeMars / Dec 27,2024

筋ジストロフィーを患っているミカエルは、自身の経験を活かし、チームと共に革新的なふくらはぎストレッチデバイスを開発しました。このデバイスはCubeMarsのモーターを搭載しており、神経筋疾患患者にとって、より便利なリハビリテーション治療法を提供します。


革新の背景


Michaël’s Team


筋ジストロフィーの影響で、ミカエルは幼少期から定期的にふくらはぎのストレッチを行い、筋肉の緊張や硬直を緩和してきました。ストレッチ治療は効果的ですが、多くの場合、家族や治療師のサポートが必要で、時間がかかり柔軟性に欠けることがありました。


「子供のころ、両親はよくストレッチを手伝ってくれました。しかし、四人の子供を育てる中で、時々忘れてしまうことがありました」とミカエルは回想します。この経験が、患者が自律的にストレッチを行えるデバイスを大学の卒業設計で開発するきっかけとなり、患者と介護者の負担を軽減し、治療の効率を高めることを目指しました。


デバイスの原理と機構


CubeMars Motor


このデバイスはCubeMarsのモーターを採用し、精密な動作制御と十分な動力サポートを実現しています:

· 高性能モーター: CubeMarsのモーターを使用して、デバイスは安定した強力な動力を提供し、患者のストレッチを効果的にサポートし、筋肉の硬直を和らげます。


スマートコントロール: デバイスには内蔵されたスマートモジュールが搭載されており、患者の具体的なニーズに基づいて、ストレッチの強度や角度を自動的に調整できます。


このデザインにより、患者は外部の支援を必要とせずに治療を行うことができます。患者は簡単な操作でストレッチプログラムを開始でき、治療過程は安全で効率的です。


リハビリテーションプロセス:カスタマイズから自律性へ


Michaël’s Team


1.個別設定


物理療法士は患者の筋肉の状態と治療のニーズに応じて、デバイスの初期設定(ストレッチの強度、時間、頻度など)を行います。


2. 自律操作


患者はふくらはぎを固定し、デバイスを起動するだけで、独立して治療を行うことができます。


3. 治療データのフィードバック


使用後、デバイスは治療データを記録し、それを物理療法士と共有することで、今後の治療計画を調整できます。


患者と介護者への支援


このデバイスのデザインは患者の独立性を大きく向上させ、家族や治療師の負担を軽減します。物理療法士は、このデバイスが患者のストレッチの実施をスムーズにし、精度を高めることで、全体的なリハビリ過程を最適化するのに役立つと述べています。


ミカエルは言います。「このデバイスのおかげで、日常的なストレッチをより簡単に行うことができ、他の人への依存を減らすことができました。」


関連記事
ロボットモーターの選定:適切なモーターの選び方
ロボットモーターの選定:適切なモーターの選び方
用途に適したロボットモーターの選び方を解説。トルク、速度、出力、減速比、フィードバック、熱性能などの重要なポイントを紹介します。
Sep 06,2023
Kemba:融合した動力と精密制御の四足ロボット
Kemba:融合した動力と精密制御の四足ロボット
現代ロボット技術の推進により、動的な歩行と高い機動性を持つロボットの開発が研究の最前線となっています。ケープタウン大学の研究チームは、革新的な四足ロボット「Kemba」を発表しました。
Jun 28,2024
Gorilla Mk1ロボット:CubeMarsのモーターを搭載し、高所作業の新たな突破口を開く
Gorilla Mk1ロボット:CubeMarsのモーターを搭載し、高所作業の新たな突破口を開く
オーストラリアの送電ネットワークにおいて、Crest Roboticsによって開発された革新的なロボットが作業方法を変えつつあります。
Oct 31,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ