こんにちはログイン|ユーザー登録
/
AKAシリーズロボットアクチュエータは、ホイールロボットやAGVなど高いラジアル荷重が求められる用途向けに設計されています。革新的な構造設計により、従来モデルと比べて最大120%のラジアル荷重能力向上を実現し、モジュールの耐久性を大幅に向上させています。新開発の2+5PINコネクタは電源と信号線を一体化し、ネジ固定によって接続の信頼性を高めています。アップグレードされたドライブ技術により、複雑な環境下でも簡単なセットアップと高精度な制御が可能です。
$798.9
モーター寸法:∅100*70mm
モーター重量:1060g
ピークトルク:53Nm
無負荷速度:320rpm
$298.9
モーター寸法:∅80*51.2mm
モーター重量:460g
ピークトルク:9Nm
無負荷回転数:640rpm
$59.9 ~ $159.9
$5