Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

AK系列机器人动力模组

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • 高度集成化 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 持续扭矩输出18Nm • 最大扭矩53Nm
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • 高度集成化 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 持续扭矩输出18Nm • 最大扭矩48Nm • 最大关节速度26rad/s

    ¥4888 ~ ¥5488

    立即购买
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    • 高集成动力模组 • 支持伺服/MIT两种模式 • 峰值扭矩22Nm
  • AK80-9 KV100
    AK80-9 KV100

    AK80-9

    • 大扭矩 • 高集成动力模组 • 应用于外骨骼、四足机器狗 • UART/CAN接口

    ¥3358 ~ ¥4088

    立即购买
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • 高度集成化,驱动一体机 • 力控与伺服模式可选 • 输入输出双编码器 • 耐久长寿命 • 四足机器人,外骨骼,机械臂的关节电机 • AGV小车

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • 大扭矩 • 高集成动力模组 • 应用于外骨骼、四足机器狗 • UART/CAN接口

    ¥3288 ~ ¥3988

    立即购买
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • 额定扭矩48Nm,峰值扭矩120Nm • 高度集成编码器和驱动 • MIT控制模式

    ¥6288 ~ ¥6988

    立即购买
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • 大扭矩 • 高集成动力模组 • 应用于外骨骼、四足机器狗 • UART/CAN接口

    ¥2788 ~ ¥3488

    立即购买
  • AK70-9 KV60
    AK70-9 KV60

    AK70-9

    • 高度集成化 • 输入输出双编码 • 支持伺服/运控 • 峰值扭矩29.2Nm
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • 创新双编方案,抗干扰性强 • 额定24N·m/峰值72N·m大扭矩 • 支持伺服/运控双模式 • 一键完成参数识别
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • 额定电压:24/48V • 升级齿轮和驱动 • 小巧且易于控制 • 高度集成编码器和驱动 • 适用于足部机器人、外骨骼机器人、AGV
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • 体积小巧,易于控制 • 高度集成编码器和驱动 • 专为外骨骼而制
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 即插即用 化繁为简 • 适用人形机器人关节
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 即插即用 化繁为简 • 适用人形机器人关节
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • 更小巧的动力模组 • 轻量设计兼强劲动力 • 支持伺服和运控两种控制模式 • 即插即用 化繁为简 • 适用人形机器人关节
  • 驱动板-V3.0
    驱动板-V3.0

    驱动板-V3.0

    • 适用AK V3.0/AKA系列电机,请注意插口区别 • 板载21位单圈绝对编码器 • 支持伺服和运控两种模式 • 电源和CAN接口集成,优化整机系统布线 • 位置、速度、扭矩环单环控制与速度位置环多环控制等

    ¥569 ~ ¥1119

    立即购买
  • 驱动板-V2.2
    驱动板-V2.2

    驱动板-V2.2

    • AK系列电机优选 • 力控,伺服控制方式任选 • 支持电流,速度,位置单环或位置速度多环控制 • 4-6S驱动

  • 驱动板-V2.1
    驱动板-V2.1

    驱动板-V2.1

    • AK系列电机优选(AK60-6除外) • 力控,伺服控制方式任选 • 支持电流,速度,位置单环或位置速度多环控制 • 6-12S驱动

  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • 仅支持AK V3.0系列电机 • 适用机型AK60-6 V3.0、AK70-9、AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9 • 不支持V2.1与V2.2驱动板
  • RUBIK LINK V2.0

    RUBIK LINK V2.0

    • 可支持V2.1,V2.2驱动板测试调参 • 适用机型AK10-9 V2.0,AK60-6 V1.1, AK80-8, AK70-10,AK80-64, AK80-6, AK80-9,AK40-10,AK45-10,AK45-36 • 不支持V3.0以上驱动板
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示