Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

Подводный движитель, несколько вариантов размеров, не боится морских глубин

CubeMars / Sep 29,2024

Как мы все знаем, подводный движитель - это устройство, предназначенное для подводной деятельности, которое обеспечивает энергию для быстрого перемещения в подводной среде дайверов, подводных лодок, беспилотных подводных роботов (ROV) и т. д. Его основным компонентом является высокоэффективный электродвигатель, например бесщеточный двигатель постоянного тока, предназначенный для создания тяги за счет гребного или реактивного движителя, чтобы перемещать пользователя или транспортное средство по воде.


С увеличением числа применений подводных движителей, включая исследование океана, подводные работы, разработку ресурсов, тестирование защиты окружающей среды и другие промышленные применения, то спрос на подводные движители становится все больше и больше, требования также все более и более высоки, особенно подводные беспилотные роботы (ROV/AUV), поэтому при покупке правильного подводного движителя, стало много спроса на проблему, с которой сталкиваются люди.


Сегодня мы вкратце расскажем о том, как правильно купить подводное рулевое устройство?


1、Параметры производительности

I. Тяга: Выберите соответствующую тягу в зависимости от веса и предполагаемого использования оборудования. Как правило, чем больше тяга, тем выше производительность оборудования.

II, мощность: мощность должна соответствовать весу и рабочей глубине оборудования, чем больше мощность, тем больше потребление энергии и шум.


2. Конструктивные особенности

Компактность: выбор компактной, небольшой и легкой модели способствует гибкости в эксплуатации.

Функция самоочистки: лезвие должно иметь функцию самоочистки, чтобы предотвратить наматывание и блокировку мусора и обеспечить длительную стабильную работу.


3Легко установить

Простота установки: убедитесь, что выбранное подруливающее устройство легко установить и обслуживать, чтобы сократить эксплуатационные расходы и время.


4. срок службы

Коррозионная стойкость: подводные движители широко используются в дистанционно управляемых подводных аппаратах (ROV) и автоматизированных подводных аппаратах (AUV), которые должны выдерживать высокое давление и коррозионную среду морских глубин, поэтому их коррозионностойкая конструкция имеет решающее значение.

Долговечность: выбирайте модели, которые зарекомендовали себя как долговечные и, как правило, более надежные, с более длительной гарантией.


Подводные движители CubeMars серий SW и DW имеют закрытую конструкцию, основные части которых размещены внутри герметичного корпуса, что позволяет избежать повреждений, вызванных грязью, песком и другими посторонними предметами, и способны работать в сложных и меняющихся подводных условиях, удовлетворяя потребности в долговечных, коррозионностойких и не требующих обслуживания приложениях.


Подводное подруливающее устройство также имеет комплексную конструкцию защиты, которая полностью учитывает проблему рассеивания тепла, возникающую при работе, а внутренняя часть заполнена высокоэффективными теплопроводящими материалами, так что подруливающее устройство может рассеивать тепло через погружение в воду для достижения цели эффективной работы. Благодаря прочному герметичному корпусу подруливающее устройство имеет максимальную рабочую глубину 350 метров и максимальную швартовную тягу от 7 до 25 кгс, что может удовлетворить потребности различных классов ROV, беспилотных судов, досок для серфинга и других надводных и подводных приложений.

CubeMars DW Series Underwater Thruster Advantage:


1. Погрузитесь в морские глубины, приплывайте и уплывайте, когда вам заблагорассудится.

Небольшой размер, мощная сила, тяга для швартовки ≥ 25 кгс


2сплав точного литья Коррозионная стойкость и долговечность

Легкий и высокопрочный алюминиевый сплав, износостойкий и долговечный


3、 Процесс герметизации

Подводный движитель, множество вариантов исполнения, бесстрашие в морских глубинах

Резьбовое соединение, двухступенчатая независимая уплотнительная камера, динамическое уплотнение с низким сопротивлением. Предотвращает попадание отложений в моторный отсек, не требует технического обслуживания.


4. конструкция системы валов

Упрощенная внутренняя структура, высокая прочность во многих областях применения, прочность и надежность в эксплуатации.


5. пропеллеры и дефлекторы

Обтекаемая конструкция для уменьшения подводного сопротивления и эффективной работы под водой.

Подводные движители CubeMars не боятся морских глубин, с различными опциональными спецификациями, плавают на глубине 0-350 метров, специально разработаны для ROV, благодаря своей оригинальной конструкции и инновационному дизайну, избавлены от проблем с заполнением и герметизацией, а также от источника для улучшения характеристик продукта.


Другие варианты спецификации серии подводных подруливающих устройств, могут быть упомянуты: продукты серии SW, продукты серии DW


Следующая статья : CubeMars на Китайской международной промышленной выставке 2024
Предыдущая статья : Исследование телеоперации и динамической синхронизации движений в двуногих роботах