Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

CubeMars Бескаркасный бескаркасный обкаточный двигатель Новинка!

CubeMars / Aug 01,2024

В области робототехники и промышленной автоматизации производительность и надежность двигателей имеют первостепенное значение, и новейшая серия бескаркасных двигателей внутреннего вращения в горшках RI-PH компании CubeMars является сильной новинкой благодаря своим превосходным электрическим характеристикам и инновационному дизайну. Двигатели серии RI-PH, предназначенные для экзоскелетов, роботов на ногах, роботизированных рук и промышленных роботов для совместной работы, обеспечивают мощную и стабильную силовую поддержку.


Легкий и компактный, простой в установке


Двигатели серии RI-PH имеют уменьшенную конструкцию вилки, что значительно сокращает их габариты и позволяет легко вписывать их в различные компактные монтажные пространства. Такая конструкция не только снижает вес двигателей, но и обеспечивает высокую совместимость со всеми основными встраиваемыми устройствами и роботами для совместной работы.


Устойчивость к высоким температурам Непрерывная эффективность


Двигатели с горшком значительно улучшают характеристики теплоотвода. Двигатели хорошо работают в условиях, не превышающих 85°C; даже при температуре обмотки до 150°C они сохраняют стабильные характеристики. Двигатели RI-PH значительно снижают степень деградации крутящего момента в условиях высоких температур, обеспечивая надежную мощность даже в тяжелых условиях.


Хорошо продуманная система питания


Электромагнитная секция была тщательно разработана, чтобы увеличить крутящий момент и удельную мощность двигателей серии RI-PH на 25 %. Это усовершенствование не только повышает производительность двигателей, но и расширяет область их применения, позволяя удовлетворить потребности более высокопроизводительных приложений.


Точные, стабильные, эффективные и долговечные


Двигатели серии RI-PH значительно снижают вращающий момент, обеспечивая превосходную точность управления и стабильный крутящий момент. Это обеспечивает стабильную выходную мощность двигателя при сохранении высокого КПД, что позволяет использовать его в различных областях применения.


Интеллектуальная интеграция Гибкое управление


В двигатель встроены датчик Холла и датчик температуры, что обеспечивает точный контроль в процессе эксплуатации и значительно повышает эксплуатационную гибкость. Интеллектуальное управление позволяет пользователям точно настраивать двигатель для обеспечения оптимальной производительности в соответствии с конкретными требованиями приложения.


Серия бескаркасных двигателей внутреннего вращения RI-PH компании CubeMars - это превосходный выбор для промышленной автоматизации и робототехники благодаря инновационному дизайну и превосходным характеристикам. Компания CubeMars всегда стремится к инновациям и качеству, гарантируя, что каждый продукт соответствует высоким стандартам наших клиентов благодаря передовым технологиям производства и строгим процессам контроля качества. Выбирая CubeMars, вы выбираете эффективное, надежное и мощное силовое решение.


Следующая статья : Инновационный кейс для любителей робототехники: LORIS, робот-скалолаз
Предыдущая статья : CubeMars поздравляет FS FEUP с выдающимися результатами в соревнованиях Formula Student!