Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

Сравнение характеристик и руководство по выбору планетарных и гармонических редукторов

CubeMars / Jun 18,2024

I. Сравнение производительности


Структура и принцип работы


Планетарный редуктор: состоит из солнечного колеса, планетарного колеса, планетарного носителя и внутреннего зубчатого венца. Планетарное колесо приводится в движение солнечным колесом, чтобы вращаться вокруг солнечного колеса, а планетарный носитель на планетарном колесе передает вращательное усилие на внутренний зубчатый венец для достижения замедления.


Гармонический редуктор: он состоит из двух слоев - внутренней и внешней гибких шестерен и гибкого подшипника. Замедление достигается за счет относительного движения между внутренней и внешней гибкими шестернями, при вращении внутренней гибкой шестерни возникает деформация изгиба, которая передается на выходной вал через внешнее кольцо гибкого подшипника для достижения замедления.


Эксплуатационные характеристики


Планетарный редуктор:


1. высокая эффективность: высокая эффективность передачи, обычно выше 95%.


2. Высокий выходной крутящий момент: он может обеспечить высокий выходной крутящий момент для тяжелых условий эксплуатации.


3. высокий коэффициент редукции: многоступенчатая трансмиссия позволяет достичь высокого коэффициента редукции.


4. Компактный дизайн: компактная структура, небольшой объем, легкий вес.


5. долговечность: прочная конструкция, длительный срок службы, низкая потребность в обслуживании.


Гармонический редуктор:


1. высокая точность: точность передачи чрезвычайно высока, погрешность составляет всего 0,01 мм, применяется в областях, требующих высокой точности.


2. высокие коэффициенты редукции: очень высокие коэффициенты редукции (до 320:1 и выше) могут быть достигнуты на одной ступени.


3. высокий крутящий момент: он может выдерживать большие крутящие нагрузки, и в то же время коэффициент редукции относительно высок.


4. при одинаковом коэффициенте редукции гармонический редуктор имеет меньшие размеры и вес, что позволяет достичь высокой удельной мощности.


5. плавный ход, низкий уровень шума: при использовании гибкого деформирующего устройства передачи, процесс работы не будет производить удары и вибрацию, низкий уровень шума.


II. Рекомендации по отбору


сценарий применения


Сценарии применения планетарных редукторов.


1. автомобильная промышленность: используется в автомобильных трансмиссиях для достижения высокой эффективности и передачи большого крутящего момента от двигателя к колесам.


2. строительная техника: используется в тяжелой технике, такой как экскаваторы, краны и бульдозеры, для достижения эффективной передачи мощности и высокого крутящего момента.


3. горное оборудование: применяется в горном оборудовании, таком как дробилки, конвейеры и буровые установки, для достижения надежной передачи энергии и долговечности в суровых условиях.


4. обработка материалов: используется в конвейерных системах, подъемниках и кранах для плавного и точного перемещения грузов и получения высокого крутящего момента.


5. морское применение: используется в морских силовых установках и лебедках для высокоэффективной передачи мощности и усиления крутящего момента в морских условиях.


Сценарии применения гармонических редукторов.


1. робототехника: для роботизированных шарниров и манипуляторов с точным управлением движением и требованиями к компактности конструкции.


2. аэрокосмическая промышленность: для спутниковых приводов и космического оборудования, где ограничения по весу и пространству являются критическими.


3. промышленная автоматизация: используется в станках с ЧПУ, сборочных линиях и прецизионном оборудовании для достижения точного позиционирования и передачи высокого крутящего момента.


4. медицинские приборы: для медицинских роботов, хирургического оборудования и систем визуализации для достижения точного и контролируемого движения.


5. возобновляемые источники энергии: для систем слежения за солнечными батареями и механизмов управления лопастями ветряных турбин для точного слежения и эффективной передачи энергии.


Таким образом, гармонические редукторы подходят для применения в условиях, требующих высокой точности и компактности, а планетарные редукторы - там, где требуется высокий выходной крутящий момент, высокая эффективность и долговечность.


потребности в производительности


Крутящий момент и скорость: Определите необходимый крутящий момент и диапазон скоростей в зависимости от величины нагрузки на приводимое оборудование, условий работы и рабочей среды.


Точность и стабильность: Гармонические редукторы - лучший выбор для приложений, требующих высокой точности и стабильности выходного сигнала.


Объем и вес: Если к объему и весу оборудования предъявляются жесткие требования, гармонический редуктор имеет меньшие размеры при том же коэффициенте редукции.


Стоимость и обслуживание


Стоимость и техническое обслуживание планетарных редукторов:


1. стоимость: начальная стоимость планетарного редуктора низкая благодаря простой конструкции и широко доступным компонентам.


2. техническое обслуживание: Планетарные редукторы обычно требуют простого обслуживания, например, регулярной смазки шестерен и подшипников, и разработаны для обеспечения надежности и долговечности, требуя меньше технического обслуживания в течение всего срока службы.


Стоимость и обслуживание гармонических редукторов:


1. Стоимость: Гармонические редукторы имеют высокую начальную стоимость, обусловленную точностью изготовления и наличием специализированных компонентов.


2. Техническое обслуживание: Гармонические редукторы требуют точного технического обслуживания для обеспечения работоспособности. Хотя они могут работать в течение длительного времени без обслуживания, они требуют регулярного осмотра и смазки для предотвращения преждевременного выхода из строя.


Другие факторы


Режим установки: выберите подходящий режим установки в соответствии с фактическим спросом, например, горизонтальный, вертикальный, подвесной и т.д.


Рабочая среда: учитывайте приспособленность редуктора к высокой температуре, низкой температуре, влажности, коррозии и другим средам.


Материал шестерни и термообработка: Выберите подходящий материал шестерни и процесс термообработки, чтобы повысить производительность и срок службы редуктора.


В целом, планетарные и гармонические редукторы имеют свои преимущества, и выбор должен основываться на конкретных сценариях применения, требованиях к производительности, стоимости и обслуживанию и других факторах для всестороннего рассмотрения.


Следующая статья : Всесторонний анализ бесщеточных двигателей постоянного тока
Предыдущая статья : Baleka: двуногий робот с сильной прыгучестью и быстрой маневренностью