Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

Внутренний двигатель вращающейся головки G60

CubeMars / Aug 22,2023

Двигатель головки внутреннего вращения G60 имеет большую конструкцию полого вала и может быть интегрирован с электрическим контактным кольцом, что удобно для пересечения линии. Общая структура легкая, "маленькая" имеет большое применение, низкая инерция вращения, легко достигается быстрый отклик.


Cubemars разрабатывает обычные и модернизированные версии, чтобы удовлетворить потребности клиентов во всех аспектах, так что клиенты, которым нужен карданный станок, могут смешивать и сочетать их в соответствии со своими потребностями.


Обычная версия: без платы драйвера, управляемой ШИМ


Модернизированная версия: с приводом + магнитным энкодером, управляемым через CAN


Внутренний двигатель вращающейся головки G60 имеет встроенный энкодер и драйвер в одном корпусе. Он использует абсолютный энкодер для точного управления с точностью до 0,01°, а также поддерживает режимы управления по контуру скорости и по контуру положения для достижения точного управления и улучшения скорости реакции обратной связи.


В G60 используется намотка с высоким полным отношением пазов, низкая скорость работы и высокая плотность крутящего момента для удовлетворения потребности в большой мощности. В настоящее время основными областями применения являются карданные системы, самоуправляемые автомобили и другие высокоточные и низкоскоростные приложения.


Product Drawing-G60

Specifications-G60

Analytical Graph of Motor Operation-G60

Analytical Graph of Motor Operation-G60


Следующая статья : Предназначен для тяжелых роботов с большими ногами: R100 (максимальный крутящий момент до 11 Нм).
Предыдущая статья : Предназначен для систем с головками высокого класса - Внешний роторный двигатель головки GL100