Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

Безрамный двигатель RI80 с высокой плотностью крутящего момента

CubeMars / Aug 16,2023

Высокая плотность крутящего момента безрамного двигателя RI80, низкий уровень шума при работе, сильная мощность!


Высокая плотность крутящего момента безрамный двигатель RI80 статора края специально разработан 0,5 мм зазор, эталон позиционирования, легко установить. Высокая полная скорость паза, только для высокой плотности крутящего момента, большая потребность в мощности, тонкое мастерство, искусное мастерство.


Кроме того, RI80 использует изогнутые постоянные магниты и синусоидальный дизайн потенциала реакции двигателя, который легко сервопривод. RI80 ротор повышенной версии, общая высота ротора увеличивается на 3 мм, что делает его легко для клиента, чтобы чувствовать ротор и холл при установке датчика холла.


RI80 имеет рабочую температуру -40℃~85℃ и достаточно гибок, чтобы соответствовать различным конструкциям, часто используемым в экзоскелетах и роботизированных манипуляторах.


Следующая статья : Сделано для экзоскелетов: роботизированный двигатель AK60-6
Предыдущая статья : Предназначен для тяжелых роботов с большими ногами: R100 (максимальный крутящий момент до 11 Нм).