Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
アルセニー・ミロノフ君の印象的な傾斜テスト
隠れた課題:リアルタイム動的安定性
アルセニー君がCubeMars AK70-10 KV100を選んだ理由
ロボット犬の「筋肉反射」としてのロボットアクチュエーター
CubeMarsはロボティクスの限界に挑むクリエイターを応援

15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト

CubeMars / Aug 06,2025

四足歩行ロボット(ロボット犬)を評価する際、歩行パターンだけが全てではありません。本当の課題は、不整地に適応し、リアルタイムで動的な安定性を維持できるかどうかにあります。

アルセニー・ミロノフ君の印象的な傾斜テスト

 

最近、15歳のエンジニアリング愛好家アルセニー・ミロノフ君が自作のロボット犬を製作し、注目すべきバランステストを行いました。彼はロボットを傾けられる木製ボードの上に置き、一方を徐々に持ち上げて傾斜を作りました。傾きが変化しても、ロボットは安定した姿勢を保ち、滑ることも倒れることもなく、しっかりとバランスを維持しました。


隠れた課題:リアルタイム動的安定性


このテストは単なるハードウェアの検証ではなく、制御アルゴリズムとロボットアクチュエーターのストレステストでもありました。わずかな動きにも、


  • 高速なトルク応答

  • 正確な位置調整

  • 滑らかで制御可能な出力


が求められます。これらがなければ、どんなに優れた制御戦略でもロボットのバランスを保つことはできません。

アルセニー君がCubeMars AK70-10 KV100を選んだ理由


ロボット犬の12個の関節を駆動するため、アルセニー君はCubeMars AK70-10 KV100ロボティックアクチュエーター(24/48V、10:1減速比)を選択しました。この製品は要求の厳しい用途で高い性能を発揮することで知られています。

 

  • 高トルク密度:ピークトルク24.8Nmで動的負荷に対応

  • 超高速応答:低遅延で高頻度な精密調整が可能

  • 高精度フィードバック:内蔵14ビットエンコーダーでサブミリ精度

  • コンパクトな統合設計:モーター、遊星ギアボックス、ドライバーが一体化し省スペース




ロボット犬の「筋肉反射」としてのロボットアクチュエーター

 

傾斜テストでは、AK70-10 KV100ロボティックアクチュエーターがまるで筋肉の反射のように機能しました。ロボットのバランスがわずかに崩れると、ロボット犬用モーターが即座に調整し、安定した姿勢に戻します。このようなコントローラーとアクチュエーターのクローズドループ連携こそが、動的地形を制覇する鍵です。

 

CubeMarsはロボティクスの限界に挑むクリエイターを応援

 

CubeMarsは、アルセニー・ミロノフ君のような若きイノベーターがロボティクスの可能性を広げていることを誇りに思います。私たちはロボット犬や四足歩行ロボットなど、次世代クリエイターの挑戦を支える高性能アクチュエーターを提供し続けます。


関連記事
内転云台電機 G60
内転云台電機 G60
内転云台電機 G60は大空洞軸設計を採用しており、電気スリップリングを統合できるため、配線が便利です。全体の構造は軽量で、「小さくても大きな役割」を果たし、低い回転慣性により迅速な応答を容易に実現します。
Aug 22,2023
遊星歯車減速機 vs ハーモニック減速機:選び方
遊星歯車減速機 vs ハーモニック減速機:選び方
遊星減速機とハーモニック減速機、どちらを選ぶべき?トルク密度、バックラッシ、効率、剛性、衝撃荷重への耐性、サイズ、コスト、アクチュエータ性能を比較します。
Jun 18,2024
BLDCモーターの選び方:完全選定ガイド
BLDCモーターの選び方:完全選定ガイド
ロボットに最適なBLDCモーターを選ぶため、トルク、速度、電圧、サイズなどの主要性能を比較しながら解説します。
Sep 14,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ