ユーザー登録
Cubemars G30 Inrunner Gimbal Motorは、低速動作、高トルク密度、およびに合わせて設計されています航空写真、ジンバル安定剤、自律運転、および同様の分野のアプリケーション。
主な機能:
1.大きな中空構造:モーターは、電気を簡単に統合するために大きな中空の穴で設計されていますリング、さまざまなDIY要件に応じてケータリング。
2.コンパクトで実用的な設計:高精度のアプリケーションシナリオを考慮すると、モーターは回転慣性が低い軽量、簡単な応答性が確保されます。
3.複数の制御モードのサポート:速度制御モードと位置制御モードの両方をサポートし、正確に確保するフィードバック応答速度を制御し、大幅に改善します。
キューブマーズG30モーター仕様:
- 定格電圧:12V
- 定格電流:2.3a
- 定格トルク:0.08nm
- 定格速度:2200rpm
- モーター重量:83g
より詳細なデータについては、オンラインアドバイザーに連絡できます。







| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁レベル | H |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 500V 10MΩ |
| コイル接合方法 | star | 相数 | 3 |
| 極対数 | 7 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 12 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 3.73 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 3060 | ワイヤー抵 (mΩ) | 1530 |
| 定格トルク (Nm) | 0.08 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 330 |
| 定格回転速度 (rpm) | 1990 | 慣性モーメント (gcm²) | 24.2 |
| 定格電流 (ADC) | 2.13 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.0307 |
| ピークトルク (Nm) | 0.28 | モータの機械的時定数 (ms) | 2.56 |
| ピーク電流 (ADC) | 7.4 | モータの電気的時定数 (ms) | 0.22 |
| 速度定数 (rpm/V) | 290 | 重量 (g) | 41 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.038 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 6.83 |