Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
RoboMasterとは
RoboMaster競技でCubeMars GL60IIが際立つ理由
1. 絡まり知らずの真の中空構造
2. 超低コギングトルク(1.5cN·m)による滑らかな精密動作
3. 一体型制御によるダイレクトドライブ構造
GL60II:RoboMasterチームに競争力をもたらす選択

GL60II中空ジンバルモーターがRoboMaster工学ロボットを駆動

CubeMars / Aug 04,2025

RoboMasterとは

 

RoboMaster(ロボマスター)は中国で最も権威あるロボット競技の一つであり、若いエンジニアたちに実戦的な競技環境でのイノベーションと実践力の証明を促しています。戦場には様々なロボットが存在しますが、その中でも「工学ロボット」は極めて重要な役割を担っています。工学ロボットは、フィールド上に散らばる「金」や「銀」といった鉱物資源を収集し、指定された交換ゾーンまで運搬する役割を持ち、試合中の経済的優位を獲得するための戦術的な中核となっています。

2025年のRoboMasterシーズンでは、南昌大学のPassionチームがCubeMars GL60 IIを選択しました。GL60 IIはその高度な設計により、優れた安定性と信頼性を発揮し、高性能なソリューションを提供しました。



RoboMaster競技でCubeMars GL60IIが際立つ理由



1. 絡まり知らずの真の中空構造

GL60 IIはφ20mmの真の中空シャフト設計を採用しており、真空チューブや配線をモーター中心部に直接通すことができます。これにより、ロボットアームでよく問題となる360°連続回転時のケーブルの絡まりリスクが解消されます。工学ロボットにとって、この設計はグリッパー機構の効率と信頼性を大幅に向上させ、チームがより速く、よりスムーズに資源を獲得できるよう支援します。



2. 超低コギングトルク(1.5cN·m)による滑らかな精密動作

 

GL60 IIジンバルモーターの大きな特長の一つは、超低コギングトルクです。これにより、動作が非常に滑らかで一貫性が保たれ、特に戦場での精密な操作タスクにおいて重要です。RoboMaster競技では、ロボットアームが低速移動や微調整時にも安定した動作を維持する必要があり、この特性が不要な振動や揺れを抑制します。その結果、制御精度が向上し、動作がより滑らかになり、資源の取り扱いやターゲット作業時のパフォーマンスが向上します。


3. 一体型制御によるダイレクトドライブ構造

 

従来型モーターとは異なり、GL60 IIジンバルモーターは一体型ドライバーボードと組み合わせることで、超高速な動的応答と精密なトルク制御を実現します。競技環境では、アームがミリ秒単位で素早く方向転換やブレーキをかける必要があり、位置精度を損なうことなくこれを実現できるのは非常に重要です。高速衝撃や急な動きが発生しても、モーターは安定したパフォーマンスを維持します。


GL60ii-gimbal-motor-details.jpg


GL60II:RoboMasterチームに競争力をもたらす選択

 

適切なモーターの選択は、RoboMasterにおける工学ロボットの成功を左右します。CubeMars GL60 IIは、RoboMasterへの準備、自律型アームの開発、産業用ジンバル設計など、どの用途でも最高レベルのパフォーマンスを発揮するために設計された中空ジンバルモーターです。


関連記事
CubeMarsがトロント大学フォーミュラレーシングチームを支援し、UT24イベントで輝く
CubeMarsがトロント大学フォーミュラレーシングチームを支援し、UT24イベントで輝く
トロント、カナダ - トロント大学フォーミュラレーシングチームは、CubeMarsの大力支持を受けて、2024 年 FSAEシーズンのエキサイティングなスタートを迎えました。
Apr 28,2024
遊星歯車減速機 vs ハーモニック減速機:選び方
遊星歯車減速機 vs ハーモニック減速機:選び方
遊星減速機とハーモニック減速機、どちらを選ぶべき?トルク密度、バックラッシ、効率、剛性、衝撃荷重への耐性、サイズ、コスト、アクチュエータ性能を比較します。
Jun 18,2024
2026 高トルクロボットモーターガイド:フレームレスモーター vs QDD vs 一体型アクチュエータ
2026 高トルクロボットモーターガイド:フレームレスモーター vs QDD vs 一体型アクチュエータ
ロボットにおけるQDDモーター、フレームレスモーター、一体型アクチュエータを比較し、トルク・制御・統合・選定のトレードオフを理解する。
May 07,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ