こんにちはログイン|ユーザー登録
/
AKシリーズロボットアクチュエータは、ロボット用途向けに設計されており、高度な統合設計、デュアルエンコーダ対応、MITおよびサーボ制御モードの両方に対応しています。たとえばAK10-9 V3.0は、定格トルク18Nm、最大トルク53Nmを実現し、高トルク、高精度、信頼性の高い動作を提供します。コンパクトな構造、柔軟なインターフェース、容易な統合性により、外骨格、四足歩行ロボット、ヒューマノイドロボット、医療ロボットなど幅広い分野に最適です。
$798.9
$698.9 ~ $798.9
$579.9
$479.9 ~ $579.9
$469.9 ~ $569.9
$889.9 ~ $989.9
$398.9 ~ $498.9
$448.9
$498.9
$298.9
$185.9
$155.9
$135.9
$79.9 ~ $159.9
• AKシリーズモーター優選(AK60-6V1.1のみ対応)
• 力制御、サーボ制御方式は任意選択可能
• 支持電流、速度、位置単環または位置速度多環制御
• 4-6Sドライブ
$79.9
• AKシリーズモーター優選(AK60-6を除く)
• 6-12Sドライブ
$129.9
$21.9
$39.9