Cubemars - 16年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
中空ドライブボードのアップグレード、インテリジェント制御のサポート
電磁設計の革新、低速安定性の最適化
大きな中空設計、より多くのデバイスに対応
コネクタのアップグレード、より効率的なデバッグと通信
上位機サポート、複数の動作モード

GL40Ⅱ ジンバルモーター:ドライブ装備、滑らかな運転、大きな中空

CubeMars / Jan 13,2025

2025年に新たに登場したGL40Ⅱジンバルモーターは、中空ドライブボードの追加、電磁設計の改善、コネクタのアップグレードを特徴としており、安定した性能と柔軟な制御を実現しています。このモーターは、産業オートメーション、ロボティクス、精密制御システムなど、さまざまな業界とアプリケーションに対応しており、異なる顧客のニーズを満たし、効率的で信頼性の高いパワーサポートを提供します。



中空ドライブボードのアップグレード、インテリジェント制御のサポート



GL40Ⅱジンバルモーターは、新たに中空ドライブボードを搭載し、CANおよびPWM通信をサポートしています。これにより、制御の柔軟性が向上し、上位機との接続が可能になります。ユーザーは、上位機を使用して簡単に電流ループパラメータやシリアルボーレートの設定ができ、デバッグ効率が大幅に向上します。さらに、モーターはワンクリックでパラメータ認識をサポートしており、設定プロセスが簡素化され、さまざまなアプリケーションニーズに迅速に対応できます。



電磁設計の革新、低速安定性の最適化



新しい電磁設計により、コギングトルクが1cN·mから0.7cN·mに低減され、低速運転時の安定性が大幅に向上しました。この革新により、精密な操作のための安定性が高まり、低速精度が求められるロボット制御や自動化設備など、さまざまな分野での使用に適しています。



大きな中空設計、より多くのデバイスに対応



GL40Ⅱの中空直径は、Ø8mmからØ12.5mmに拡大され、より多くの種類のスリップリングやデバイスに対応できるようになりました。さらに、モーター全体の外径はØ46.5mmからØ46.1mmに縮小され、モーターがよりコンパクトになり、複雑な機械レイアウトやアプリケーションの要求に適応できるようになっています。



コネクタのアップグレード、より効率的なデバッグと通信



GL40Ⅱジンバルモーターは、コネクタのアップグレードにより、デバッグと通信のプロセスを簡素化しています。黒色のXT30 2+2コネクタは、電源線とCAN信号線を一つに統合し、信号伝送の安全性と信頼性を確保します。白色のCJT-3pinコネクタは、上位機との接続をより簡単にし、操作プロセスを最適化し、設定時間を短縮します。



上位機サポート、複数の動作モード



上位機のサポートにより、ユーザーは電流ループパラメータやシリアルボーレートの設定を簡単に行うことができます。モーターはまた、複数の動作モードをサポートしており、ユーザーは特定のニーズに応じてモードを柔軟に切り替えることができ、さまざまな業界の性能要件に対応します。


GL40Ⅱジンバルモーターは、その安定した性能、柔軟な制御、継続的に最適化された設計により、産業オートメーション、ロボティクスなどの分野で信頼性の高いパワーソリューションを提供します。私たちは今後も、お客様に効率的で正確なパワーソリューションを提供することに尽力してまいります。


次の文章 : AKA60-6 行星減速モジュール:高径方向荷重容量の新しいソリューション
前の文章 : ネパールの学生チームがCubeMars AK60-6モーターを活用し、低コストな足首義足のプロトタイプを開発
ユーザー名:
匿名
* E-mail:
* 名字:
電話:
内容:
検証コード:
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません

ログイン

ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ