Oct 31,2024
オーストラリアの送電ネットワークにおいて、Crest Roboticsによって開発された革新的なロボットが作業方法を変えつつあります。
Oct 29,2024
CubeMarsは常にロボット技術の最前線の革新に取り組んでいます!2023 年、私たちのAK70-10 BLDCモーターは南アフリカのステレンボッシュ大学のナサン・エドゥアルド・ワイスによる画期的な二足歩行ロボットプロジェクトの成功において重要な要素となりました
Oct 29,2024
StaccaToeはマサチューセッツ大学アマースト校が開発した単足ロボットで、人間の脚部と足指の動的な動きを模倣することに焦点を当てています。
Oct 17,2024
現在のロボット技術では、複雑な環境下での操作能力を持つ二足歩行ロボットが注目されている。技術の進歩に伴い、特に自然災害や人災などの緊急事態への応用に向け、人間の操作と効率的に同期できる二足歩行ロボットの開発が進められている。
Sep 29,2024
周知のように、水中スラスタは水中活動用に設計された装置であり、ダイバー、潜水艦、無人水中ロボット(ROV)などが水中環境で素早く移動できるように動力を提供する。
Sep 27,2024
上海、2024年9月-ロボット動力コア分野の世界的リーダーであるキューブマーズは、2024年中国国際工業博覧会(CIIF)にエキサイティングな登場を果たした。
Sep 20,2024
カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアは、様々な地形で安定した歩行を維持しながら、簡単なダンスや手を振る、ハイタッチ、ハグなどのジェスチャーを含む様々な表現動作を簡単に学習し、実行できるようにロボットを訓練することに成功し、ヒューマノイド・ロボットの分野で大きな進歩を遂げた。