Jan 13,2025
2025年に新たに登場したGL40Ⅱジンバルモーターは、中空ドライブボードの追加、電磁設計の改善、コネクタのアップグレードを特徴としており、安定した性能と柔軟な制御を実現しています。
Dec 31,2024
インテリジェントロボットと自動化機器の動力分野では、性能と多様なアプリケーションへの対応が研究開発の重点事項です。
Dec 27,2024
筋ジストロフィーを患っているミカエルは、自身の経験を活かし、チームと共に革新的なふくらはぎストレッチデバイスを開発しました。このデバイスはCubeMarsのモーターを搭載しており、神経筋疾患患者にとって、より便利なリハビリテーション治療法を提供します。
Dec 17,2024
東京大学の研究チームは、人体の能力を強化するために設計されたワイヤードウェアラブルロボット「Vlimb」を発表しました。このロボットは、超常機械腕(Supernumerary Robotic Limb, SRL)の革新的な例であり、ユーザーに追加の機械的な四肢を提供して、リーチの拡張、重い物の持ち上げ、そして精密な操作を実現します。
Nov 29,2024
惑星探査には、険しい地形や垂直崖、洞窟などを安全に移動できる高度なロボット技術が求められます。北京航空航天大学(北航)の研究チームは、多モード適応型ロッククライミングロボット(MARCBot)を開発しました。
Nov 27,2024
火星の溶岩洞は、資源採取や居住地としての可能性を秘めた重要な探査対象ですが、その複雑で大規模な地形は従来の探査技術にとって大きな挑戦となります。本記事では、これらの課題に対応するために設計されたジャンピングロボットを紹介します。
Nov 22,2024
ロボット競技大会は、技術革新の舞台であるだけでなく、創造力を刺激し、業界の成長を促進する重要なプラットフォームです。