Aug 21,2023
Rシリーズ外転力トルクモーターR100は、内蔵ホールセンサーを搭載し、電気角度は120±20℃です。R100の特別な放熱設計は、超薄ステーターエンドカバーと高導熱比のシリコンパッドを採用しており、全体の取り付け高さを低くしながら、機体の放熱機能も実現し、安心して運転できます。
Aug 16,2023
高トルク密度フレームレスモーターRI80、低ノイズ運転、強力なパワー!
Aug 15,2023
CubeMars Robotics Motor AK60-6は、コンパクトで制御しやすく、高度に統合されたエンコーダとドライブを備え、外骨格用に作られています。
Aug 08,2023
CubeMarsロボットモーターAK80-8は、内蔵のデュアルエンコーダーを搭載しています! それぞれ位置と速度を測定します。
Aug 07,2023
私たちは、CubeMarsロボットモーターに関する興味深い発見と、それらがどのように競合他社を超えているかを皆さんと共有できることを嬉しく思います。
Aug 04,2023
国内外の多くの人々がCubeMarsとT-motorの関係について誤解を抱いており、CubeMarsがT-motorのサブブランドだと考える人もいれば、両者が同じ会社ではないと思っている人もいます。
Jul 12,2023
7 月 5 日から7 月 8 日まで、中国高等教育学会、中国工程院戦略相談センターの指導のもと、全国大学生ロボットコンテスト組織委員会が主催し、全国応用技術学院(大学)連盟、山東放送テレビ局が支持し、南京理工大学、江陰市人民政府が承办する第 22 回全国大学生ロボットコンテストROBOCONが江苏省江陰市の南京理工大学江陰キャンパス体育館で開催されます。